白皮书

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评

阅读时长:10 分钟
全尺寸 CFD 仿真有助于强化对船舶设计性能的理解

计算流体力学 (CFD) 在船舶设计中应用广泛。CFD 通常在模型级别运行,以便与试验槽验证数据进行比较。但是,由于无法观察到雷诺数的缩放,因此很难将模型尺寸结果转换为全尺寸结果。这意味着模型尺寸的理想设计通常不符合全尺寸的要求。在模型尺寸上,研究不同比例的船舶组件(例如,船体-螺旋桨相互作用或节能装置)之间的相互作用也并非易事。在本白皮书中,米洛万·佩里奇 (Milovan Peric) 教授探讨了针对运行全尺寸 CFD 仿真的一些常见保留意见,并鼓励在实际操作条件下对船舶设计进行全尺寸分析。

尺度分析示例

作者研究了一些尺度分析示例,例如雷诺数缩放的影响,以及计算网格要求,同时列举了在复杂情况下进行全尺寸 CFD 仿真的示例。在很多情况下,全尺寸仿真都比其他备选方案更加准确而可靠,因而也更有助于理解设计性能。

船舶结构分析与设计

全尺寸船舶结构分析与设计以及完整系统需要数字孪生技术。
借助功能强大的软件,可以执行仿真来镜像真实操作条件以确保找到合适的设计。此行业许多资深用户已成功应用全尺寸 CFD 仿真,阅读此述评,了解全尺寸 CFD 的诸多优势。

尺度预测软件

此船舶行业资料提供全尺寸预测软件用例等。在很多情况下,全尺寸预测比缩尺模型实验更加可靠。

分享

相关资源

面向重型装备行业的电动车辆转换改造技术
Infographic

面向重型装备行业的电动车辆转换改造技术

重型装备排放法规敦促工程部门将装备转换为高能效的动力系统。了解我们的解决方案。

法国建筑机械制造商使用 Simcenter Amesim 开发电动轮式挖掘机
Case Study

法国建筑机械制造商使用 Simcenter Amesim 开发电动轮式挖掘机

Mecalac 利用 Siemens Digital Industries Software 的解决方案创建一次即成功的原型

在从内燃机转换成电动机的过程中利用仿真技术优化剪式升降机的性能
Case Study

在从内燃机转换成电动机的过程中利用仿真技术优化剪式升降机的性能

Haulotte 采用 Simcenter 将 Pulseo 升降机的上限升降高度提高了 25%,负载容量加大了 50%