在汽车行业,软件在提供客户需要的功能方面起着越来越重要的作用。但是,将软件嵌入高度复杂的汽车设计,却存在众多挑战。质量、安全与合规都是重要需求,但是为了实现这些目标,在后期阶段进行必要的更改却会延误上市时间和增加成本,让制造商处于竞争劣势。
通过此白皮书,了解虚拟化环境中的先进软件集成、验证和确认工具如何加快新一代汽车系统的部署。
自动驾驶车辆和电气化推动嵌入式软件开发创新。这些众多趋势促使软件开发人员重新思考如何充分开发复杂而更为先进的系统。他们必须考虑的一些方面包括:
使用全面数字孪生而非物理 ECU 进行验证和确认,则速度更快且更具成本效益。它允许在开发生命周期中提前进行高效故障排除和分析。开发人员还可以在虚拟 ECU 的仿真模型中实施可执行二进制文件。在自动驾驶车辆开发的过程中,开发人员可以检查不同的车辆模式和周围环境并管理这些变量,然后分析、检查并验证行为。
通过使用集成式工具,Capital VSTAR 可通过
AUTOSAR 工作流引导 ECU 开发人员高效获得可执行文件 ECU 图像。它赋能工程师们实现:
阅读此白皮书,详细了解西门子如何帮助汽车制造商满足需求并重新构想嵌入式软件开发流程。