白皮书

使用 Symphony Pro 的 AMS 数字验证方法学的普及化

使用 Symphony Pro 的 AMS 数字验证方法学的普及化

混合信号设计仍在发展并推动下一代应用。但是,模拟和混合信号验证方法学已跟不上同样的步伐。要实现可扩展、可重复使用的覆盖率驱动型混合信号验证,需要更先进的标准方法学。RNM 展示了一条利用以数字为中心的验证基础架构(如 UVM)的发展路径,但仍需要深思熟虑。混合信号设计的低功耗验证变得越来越重要,功耗感知型方法学需要继续发展以应对这些验证挑战。Symphony Pro 与 AFS、Questa 和 Visualizer 相结合,提供了一个全面而强大的解决方案,通过统一的混合信号验证解决方案来应对这些挑战。

Symphony Pro 简介

西门子 EDA 的混合信号平台 Symphony™ 在保持 SPICE 精度的同时,能够相较于传统的混合信号仿真器实现平均 2 到 5 倍的速度提升。它是完全可配置的,可以与所有行业标准数字解算器配合使用,并在易于使用的环境中提供强大的调试功能。Symphony 是仅有的一款能够与 Solido™ 配合,提供独特的基于机器学习的偏差感知型混合信号解决方案的混合信号仿真器。

现在,我们即将推出西门子全新的 Symphony Pro 平台,它基于 Symphony 和 Questa Visualizer™ 的可靠性能构建,可以强化对以数字为中心的混合信号验证方法学的支持。Symphony Pro 通过在统一的环境中提供非常快速的仿真性能,实现出色的吞吐量和生产能力,将符合行业标准的通用验证方法学 (UVM) 的快速部署和 UPF 驱动的低功耗技术扩展到混合信号领域。

分享