白皮书

Chips&Media:深度学习对象检测 IP 的设计和验证

Chips&Media: Design and Verification of Deep Learning Object Detection IP

Chips&Media 作为面向 SoC 设计的高性能视频 IP 的领先提供商,采取了一种独特的方法来设计其用于实时检测对象的最新 IP。他们决定采用新的 High-Level Synthesis (HLS) 流程来实现深度学习算法。但是,他们让一个 RTL 团队使用传统工具创建此算法,同时让另一个团队采用 CataPult HLS 平台流程。他们持续比较在获得同等综合结果质量的情况下,设计和验证该算法所用的时间。阅读本案例分析,了解 HLS 流程为什么能够“胜出”,并且正被部署到他们的下一个项目中。

分享

相关资源

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间
Case Study

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间

NX、Fibersim 和 Simcenter 提升 Bye Aerospace 的生产力并减少 66% 的工程人员

借助云原生 CAD 获得超乎寻常的功能和灵活性
White Paper

借助云原生 CAD 获得超乎寻常的功能和灵活性

利用西门子的云原生 CAD 软件 Capital Electra X 提高电气设计效率和协同水平。了解更多。