白皮书

支持 TX 非线性度和时序偏移的 PAM-4 链路通道工作裕量 (COM)

阅读时长:4 分钟
通道工作裕量 (COM)

COM,即通道工作裕量,是 PAM-2 和 PAM-4 25 Gb/s 及以上标准中流行的铜链路裕量和通过 / 失败判定工具。COM 依赖于多项简化,例如链路的线性度以及通道边缘或符号响应叠加的有效性;重点是,链路的非线性度被认为是不利因素的一部分。随着链路技术的发展超越早期的 COM 用途,区分非线性度假设提供了一条链路改进的途径:一些发射器的非线性度可能成为一种优势,而非不利因素。在本文中,我们将考虑对 COM 进行几项修改,使其适用于非线性 PAM-4 链路。

了解更多关于 SERDES 的相关信息, visit.

分享