白皮书
仿真驱动设计的四大益处
仿真驱动设计在产品创新中的益处
立即下载免费副本。
新的挑战证明了产品设计仿真的必要性
在产品复杂性不断增加、开发预算紧张以及竞争激烈的商业环境下,制造商一直面临着在设计阶段更好地了解产品行为的压力。加强创新至关重要,这是创造新市场机遇的催化剂。除了需要创新之外,制造商还面临着以更高的质量/可靠性/更丰富的功能实现产品差异化的巨大压力。由于开发时间缩短,需要加快产品上市速度,开发创新产品的时间就更少了。西门子加速工程计划有助于从整体上解决这些问题。
仿真驱动设计提高生产效率
Aberdeen 将仿真驱动设计定义为在设计流程的早期阶段使用仿真,而仿真驱动设计的原理十分简单。由于设计工程师多于仿真专家(比例为 5:1 或 10:1),因此缺乏仿真专家小组的工作流程可能会导致设计流程出现瓶颈。Aberdeen 定义的“优秀企业”(按照自我报告指标表现排名前 20% 的公司)的应对措施是,将仿真直接引入设计环境,从而消除专业团队的瓶颈。关于详细信息的表格,请下载 PDF 版完整报告。