白皮书
易于实现且全面的 3D 堆叠裸片器件可测试性设计
那么,设计人员应如何规划 3D 堆叠裸片器件 DFT 呢?
在本文中,我们概述了将 DFT 解决方案如何扩展到三维,以便针对此问题提供一个易于实现且全面的 DFT 方案。
3D 堆叠和封装是改进 SiP 技术的下一个重要步骤
随着设计规模和复杂性继续大幅增加,我们同时也看到,可用于 2D 封装测试访问的 I/O 越来越少。测试 IO 减少和裸片尺寸增加导致对测试生成计算资源的需求显著增加。这些因素进一步结合起来,导致覆盖率、良率、功耗和互连测试要求承受巨大压力。
改进系统级封装技术的下一个主要方向是 3D 裸片堆叠和封装。虽然 3D 裸片堆叠有多种方法,但它们的共同目标是使用尺寸更小且良率高的裸片进行垂直堆叠。这种策略可以缓解大型 2D 或 2.5D 器件面临的许多测试挑战。
可测试性设计 3D 堆叠注意事项
虽然从 2D 空间来看,裸片级测试基本保持不变,但 3D 堆叠中裸片之间测试呢?3D 堆叠封装需要进行裸片间 (D2D) 互连测试并重新运行已知良好裸片 (KGD) 测试,以检查封装和组装后的缺陷。
在本文中详细了解 3D IC 可测试性设计解决方案
本文描述了 IEEE 1838-2019 可测试性设计 (DFT) 的详细实现。3D DFT 解决方案在许多方面都是层次化 DFT 方法的延伸,但需要额外考虑一个层次级别 — 堆叠层级别。