白皮书

应对 SRAM 验证挑战

SureCore 利用 Solido Variation Designer 展示适合功耗关键型应用的稳健低功耗内存

SureCore 利用 Solido Variation Designer 展示适合功耗关键型应用的稳健低功耗内存

SureCore Limited 是一家总部位于英国谢菲尔德的 SRAM IP 公司,致力于为当前和下一代芯片制程技术开发低功耗内存。其屡获殊荣的优异低功耗 SRAM 设计与制程无关,并具有高变化容忍度,因此适合各种技术节点。该公司已公布两大产品系列:PowerMiser™ 和 EverOn™。PowerMiser 是一种通用 SRAM,与业界标准产品相比,能够节省超过 50% 的动态功耗和 20% 的静态功耗。EverOn 是专为物联网和可穿戴设备市场开发的内存。它支持接近阈值的工作电压,有助于以超低功耗运行。两个产品系列均基于标准晶圆代工厂存储位单元,无需修改工艺即可实现这些性能。实现出色低功耗性能的关键在于全面的验证策略。本文由我们与西门子 EDA 的合作伙伴共同撰写,将探讨该策略的关键要素,包括采用 Solido™ Variation Designer 并利用对整个 PVT 范围的蒙特卡罗 (MC) 分析和高 sigma 分析来运行重点参数测试。

分享

相关资源

面向工业机械的高级规划和调度 (APS)
E-book

面向工业机械的高级规划和调度 (APS)

通过高级规划和调度软件获得更好的可见性并改进制造工艺。阅读电子书,了解更多信息。