视频

快速采用 Teamcenter X SaaS PLM

预估观看时长:18 分钟
快速采用 SaaS PLM

想要快速上手运行“软件即服务”产品生命周期管理 (SaaS PLM) 吗?一起来探索全世界广泛使用的 PLM 软件——易于使用且易于访问的Teamcenter X 吧!

云端 SaaS PLM 成功案例

  • 轻松查找产品信息 

  • 管理 MCAD 和 ECAD 设计 

  • 管理产品相关文档 

  • 管理跨领域物料清单 (BOM) 

  • 产品在整个企业的可视化 

  • 简化更改和其他流程

云端 SaaS PLM 优势

  • 实现数字化孪生的价值 

  • PLM 随开即用,迅速实现价值 

  • 可根据需要扩展,用户可以根据需要支付费用 

  • 适用于各种规模公司的成熟解决方案 

  • 我们负责推进 PLM 功能,助您业务发展一臂之力

云端 SaaS PLM 软件随时随地提供支持

Teamcenter X 以产品创新为理念,助力各种规模的公司迅速实现价值,IT 人员无需像传统那样进行 PLM 内部部署。Teamcenter X 便于从预配置工程和业务解决方案中选择所需功能,从而迅速实现价值,并且在业务需求增加时能够灵活添加更多功能。Teamcenter X 的云端功能向所有用户开放,可以帮助缩短上市时间、让分散的跨学科团队联结起来,同时改进任何规模企业的效率。

分享

相关资源

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar
Webinar

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar

How HLS helps project teams rapidly & accurately explore power/performance of algorithms, quickly get to FPGA implementations to create demonstrator/prototypes & use same source RTL IP for ASIC implementation.

HLS 101 - Fundamentals of High-Level Synthesis
Webinar

HLS 101 - Fundamentals of High-Level Synthesis

High-Level Synthesis (HLS) extends the traditional design flow, providing a new and powerful approach to hardware design. It is important to understan