视频
相互孤立的机电一体化设计流程损耗着电子产品制造商的时间、金钱和精力
Aberdeen Research 最近的一项调查表明,高达 32% 的电子产品制造商发现协同不力是未能实现新产品目标的主要因素。为了保持竞争力,制造商们必须找到能够让其电子和机械设计团队高效协同的方式。
相互孤立的机电一体化设计系统导致:
- 信息丢失
- 可追溯性受限
- 变更的可见性低
- 新的封装挑战
消费类产品设计师可以通过并行工程转变机电一体化设计流程
使用工具和智能软件,设计师可以高效同步数据并在不同领域之间协同以确保设计意图得以实施。采用集成式多领域设计策略的电子产品制造商设计团队得以潜心设计而不只是关注流程,从而实现以下优势:
- 通过并行工作,缩短开发周期
- 在设计流程早期找出并纠正错误,从而降低产品风险
- 提高一次即成功的可能性
- 支持外形尺寸、质量和性能的设计优化
- 简化电子和电气团队之间的协同
通过此短视频,了解团队如何从协同式机电一体化设计流程中获益。