有一个趋势非常明显……流片变得越来越困难,需要的时间也越来越长。作为日益壮大的创新性早期设计验证技术套件的一部分,Calibre nmLVS-Recon 工具使设计团队能够快速检查 “存在问题” 和不成熟的设计,以便更快、更早地发现并修复具有重大影响的电路错误,从而在总体上缩短流片排程和上市时间。
为满足激进的市场计划要求,SoC 设计人员必须经常在单独模块完成甚至可使用之前,便赶紧开始芯片集成。设计中如果包含严重的系统性违规(例如短路的网络),则不仅会产生成千上万的错误结果,还会由于需要大量硬件资源而影响完整 LVS 迭代的运行时间和可扩展性。Calibre nmLVS-Recon 解决方案为早期电路验证引入了一种更直观的方法,仅执行解决最高优先级问题所需的检查。工程师可以轻松地在不同配置之间切换,并确定他们希望在每一轮执行中重点解决的问题。
工程师可以轻松地在不同配置之间切换,并确定他们希望在每一轮执行中重点解决的问题。Calibre nmLVS-Recon 流程会自动确定必须执行哪些电路验证要求,以实现最高效率。验证工程师可以使用 Calibre nmLVS-Recon 流程,以交互和迭代的方式快速、高效地查找和修复这些类型的违规,直到设计就绪,可用于全芯片 signoff LVS 迭代为止。Calibre nmLVS-Recon 技术不仅从根本上加快了整个电路验证检查的流程,而且通过提供具有灵活使用模型的多配置框架,进一步缩短了验证 TAT 和上市时间。