中小型企业工程与制造集合是面向中小型企业 (SMB) 的经济高效的产品工程软件套件。该集成式工具集依托于一个单独的集成式多学科平台,并将先进的西门子应用程序令牌池引入到您的产品设计、工程和制造流程中;这些应用程序可以支持您按照所能满足的客户交付需求来灵活扩展业务。
中小型企业集合包括 X3、X5 和 X7 产品包,提供比基本 CAD、CAM、CAE 和 ECAD 软件更为丰富的功能。
许多中小型企业面临若干阻碍和挑战, 例如参与日益激烈的全球竞争并与近乎拥有无限技术力资源的大型企业展开竞赛。中小型企业 X3、X5 和 X7 产品包可以帮助制造商应对日益沉重的竞争压力,缩短周期时间,并依托可持续发展的平台确保自身成长。
借助 Xcelerator 产品组合,企业可以通过中小型企业集合灵活参与全球市场竞争并获得蓬勃发展。
SMB X3
融机械设计和制造功能为一体,支持用户轻松并且无缝地完成从 3D 模型到生成刀轨再到成品件的工作。套件包括:
SMB X5
使用 3D 仿真功能助您应用零件的数字孪生,增强您的产品设计工作并帮助您减少成本高昂的生产错误。套件包括:
SMB X7
将机械设计、加工、仿真和电气设计融入到全面的单一环境中,从而实现多学科设计。套件包括:
*Siemens Mechanical Design 包含 NX Mach 1 和 Solid Edge 经典版的一份浮动许可证。
使用西门子功能强大的应用程序集,中小型企业可以期待实现不中断的工作流程,获得准确的产品数据并提高盈利能力。
更快地适应客户标准和需求
更轻松地满足设计更改请求和需求。
找准企业定位以谋求未来发展
向客户推出新功能和服务以提高盈利。
借助 Xcelerator Share 连通工作流程、产品数据和团队
改善企业中的沟通和协同工作。