信息图

从概念到制造的设计师之旅

设计到生产过程

随着竞争的加剧和消费者需求的变化导致复杂性增加,制造行业正面临着全新的变革,因而要求新的工程设计和技术。企业扩展需要互联、灵活以及具有成本效益的设计、工程和制造流程。

通过此信息图,了解从设计到仿真再到制造的完整步骤,以及西门子加快工程解决方案如何应对设计师的众多挑战,从而助力更快打造更好的产品。立即观看!

设计到生产过程的 4 个步骤

了解设计师使用西门子数字化工业软件从设计到仿真再到生产之旅的四个步骤。

如何评估设计

通过互联制造工作流、产品数据以及创成式设计团队,可以随即验证设计,为快速生产铺平道路。

什么是设计流程?

持续虚拟验证和确认对于加快产品开发过程至关重要,因其可以通过更加智能的流程提高效率。设计流程的每个步骤都应该能够发现不符合要求或不合规的问题和设计。高效做到这一切,就能尽早解决和消除问题,从而更快提供更好的产品。

分享

相关资源

满足产品需求和如期交付的杰出 PLM 策略
E-book

满足产品需求和如期交付的杰出 PLM 策略

有关工程主管两大难题的调查结果——满足产品需求 (53%) 和如期交付 (45%),可通过本电子书中介绍的五大策略解决。

什么是 PLM?为何选择云端 PLM?
Infographic

什么是 PLM?为何选择云端 PLM?

什么是 PLM?了解快速、实惠的西门子云端 Teamcenter X 如何帮助更快将创新产品推向市场。了解更多信息。

快速采用 Teamcenter X SaaS PLM
Video

快速采用 Teamcenter X SaaS PLM

了解易于使用、易于访问的 Teamcenter X 软件即服务产品生命周期管理 (SaaS PLM)。