信息图

借助下一代设计在汽车行业保持领先

阅读时长:1 分钟
保持汽车行业优势的下一代设计

汽车行业已经进入全新的时代;在这个时代里,软件复杂性和技术大趋势推动汽车制造商在努力引领竞争的过程中不断打破创新和性能的局限。法规的增加和客户需求的不断提高,意味着 OEM 需要新型解决方案来助力加快创新、提高可追溯性并降低开发成本。

下载信息图,探索完整数字化数据管理系统如何以新一代设计盈利而高效地交付产品。

通过赋能所有学科协同工作来优化开发

我们的 Accelerated Product Development 解决方案为汽车制造商提供集成式数字主线,用以改进整个产品开发生态系统中的信息流。数据保持同步和更新,能够改善跨领域协同、可追溯性和可审核性。

克服产品设计复杂性并确保设计优化

传统工程方法会阻碍创新,因其并不鼓励跨领域协同或系统集成,而这对于生产新一代能够满足质量和可靠性要求的设计必不可少。数字化赋能企业改进数据管理并优化开发流程。

借助 Accelerated Product Development 解决方案引领竞争

使用我们的 Accelerated Product Development 解决方案提供的数字孪生技术,一次即可获得正确设计,这样汽车制造商就能加快产品上市速度。此解决方案还可以加快创新和产品开发,通过频频推出新车型为展示厅推陈出新,从而满足不断变化的客户需求。

查看此信息图,详细了解如何借助西门子 Accelerated Product Development 解决方案引领竞争。

分享

相关资源

将 2.5D/3DIC 物理验证提升到更高水平
Technical Paper

将 2.5D/3DIC 物理验证提升到更高水平

工程师在处理多裸片、多小芯片 2.5/3D 设计时,可以使用 Calibre 3DSTACK 检查来验证裸片对齐情况,以实现正确的连接关系和电气行为,同时利用预检模式在运行前捕捉数据/设置问题。