CAD 设计的未来已经到来

使用索尼 XR 头戴式设备释放 NX Immersive Designer 的强大功能

索尼 XR 头戴式设备与西门子 CAD 软件无缝集成,可体验身临其境的技术,打造真正身临其境的设计工作流程。

  • 在完全沉浸式 3D 环境中与设计进行交互
  • 通过实时增强现实 CAD 建模增强协同
  • 使用先进的西门子 VR 可视化工具简化工作流程

AR CAD

增强现实 (AR) 是扩展现实 (XR) 环境的关键组成部分。索尼 XR 头戴式设备通过增强可视化和与 3D 模型的交互,同时允许用户保持自然视觉,在这些 AR CAD 环境中提供了显著的优势。

工程师可以使用 AR CAD 将数字模型叠加到物理空间上,从而实现实时检查和修改。这样可以提高设计的准确性,更快地识别潜在问题,并提高团队成员之间的协作效率。

因此,AR CAD 可以通过提供一种更直观和身临其境的方式与复杂的设计进行关联交互,从而简化原型制作过程、降低成本并加快项目进度。

请在下方注册,申请西门子销售代表与您联系以开启购买流程。

一位男子使用索尼 VR 头戴式设备和 Siemens NX Immersive Designer 软件在喷气发动机上工作
动态的软件和硬件集成使您能够体验完全集成的协同虚拟环境。

CAD 和沉浸式技术:不再只是一个愿景,而现在已成为现实

以前所未有的方式深入了解 CAD 设计

  • 使用虚拟监视器扩展工作区:在 NX Immersive Designer 中使用多个虚拟显示器变换工作站。使用传统键盘和鼠标无缝工作,同时利用广阔的沉浸式 CAD 环境。
  • 在沉浸式环境中实时进行 VR 建模和编辑: 留在 NX Immersive Designer 中,直接、同步地对 3D 模型进行更改。在完全交互式的 VR 可视化空间中设计、研究和操控对象,而不会中断工作流程。
  • 直观手持控制器交互:通过精确的手持模型编辑提高工作效率。使用直观的 VR 手动控制器轻松修改形状、位置和外观,获得更流畅、自然的设计体验。
  • 沉浸式机电动画:通过运动学动画体验运动中的设计。从真人尺寸的仿真中获得真实世界的见解,减少对昂贵的物理原型的需求,同时改进设计验证。
  • 使用 NX Immersive Designer 和索尼 XR 头戴式显示器彻底改变设计流程:使 CAD 模型栩栩如生,更加高效地协同,并释放沉浸式技术在工程和产品开发中的全部潜力。
  • 增强设计、协同和可视化过程:沉浸式 CAD 技术通过虚拟现实建筑为 AEC 和 BIM 行业提供显著的优势。通过使用 VR 和 AR,建筑师可以模拟施工顺序,帮助团队在实际施工开始之前识别和解决物流挑战和安全风险。这样可以改进规划、提高调度效率并加强施工环境的安全。