Solid Edge CAM Pro 七折优惠

使用前沿制造技术制造一流产品

使用 Solid Edge CAM Pro 简化制造流程,这是一款专为精确高效加工而设计的 CAD 集成解决方案。无论是处理简单还是复杂的组件,Solid Edge CAM Pro 都能提供理想性能所需的灵活性和控制。

  • 无缝 CAD 集成:直接使用 Solid Edge 中内置的 2D 和 3D 模型,改进从设计到生产的工作流程。
  • 多轴加工:享受从 2.5 轴到 5 轴加工的原生支持,提高精度并缩短设置时间。
  • 刀轨优化:通过智能机床路径计算,最大限度地减少材料浪费并缩短制造周期。
  • 仿真:通过准确的加工仿真分析,在生产之前识别潜在问题并优化设计。

升级生产能力并降低成本 - 如果在线购买新的 Solid Edge + CAM Pro 3 轴铣削捆绑包许可证,Solid Edge CAM Pro 可节省 30% 的费用。填写下面的表格,索取有关新 Solid Edge CAM Pro 捆绑包优惠或独立购买的其他方式的更多信息。

不要错过此专项优惠带来的效率和盈亏底线提升!

在制造环境中运行 Solid Edge CAM 的工作站工作人员执行质量检查

什么是 Solid Edge CAM Pro?

Solid Edge 计算机辅助制造 (CAM) 解决方案使用各种制造工艺(包括 CNC 加工、嵌套、切割、折弯、制模、焊接、装配和增材制造)帮助制造商打造享誉世界的优秀产品。

Solid Edge CAM 从 Solid Edge 用户角度出发进行设计,提供丰富多样的工具集,帮助您第一次就正确完成任务。Solid Edge CAM 是一个模块化、灵活配置的数控 (NC) 编程解决方案,让您可以实现机床投资价值最大化。Solid Edge CAM 易于部署且简单易学,总拥有成本低,但 NC 编程功能却非常强大。

在线购买 Solid Edge + CAM Pro 3 轴铣削 ↗

了解有关 Solid Edge CAM 解决方案的更多信息 ↗

查看完整条款和条件