Solid Edge 仿真工具适用于所有人,涵盖从基本数字验证和有限元分析到完全嵌入式计算流体力学等功能。无论您是新手还是经验丰富的分析师,Solid Edge 仿真解决方案都能满足您的需求。
利用验证设计性能的自动化流程加快仿真研究速度。Solid Edge 仿真功能继续为设计工程师赋能,通过各种功能初期介入仿真流程,帮助他们对设计进行数字化验证,加快开发更出色的产品。
Solid Edge 仿真、Simcenter FLOEFD for Solid Edge、Simcenter Flomaster for Solid Edge 推出限时五折优惠。
Solid Edge 仿真
在 Solid Edge 环境中以数字化方式验证零件和装配设计。Solid Edge 仿真提供内置的有限元分析 (FEA),可显著减少对物理样机的需求、降低材料和测试成本,并节省设计时间。
Simcenter FLOEFD for Solid Edge
初期介入计算流体力学 (CFD) 分析以检查趋势,并消除不太理想的设计选项。Simcenter FLOEFD for Solid Edge 是完全嵌入式的,因此无需离开您的 CAD 环境。
Simcenter Flomaster for Solid Edge
在快速灵活的一维环境中计算和可视化管道中的流速、温度和压降。Simcenter Flomaster for Solid Edge 通过自动创建基于 CAD 数据的模型,实现热流体系统的精确建模。
限时享受 20% 折扣!优惠即将结束,抓紧时间。