电子书

通过车间集成提高生产力和可持续性

通过访问实时数据做出更多数据驱动型决策

制造经理在平板电脑上监控 OT 数据的同时监视车间。

在日益数字化的世界中,如何按时、按预算创建高度定制的可持续产品?通过在整个企业内实时成功传达车间数据。

如何实现呢?通过信息技术 (IT) 与运营技术 (OT) 系统的集成。

借助集成式 IT/OT 解决方案,可以在整个制造生命周期中见证其优势。

下载此电子书,了解 IT/OT 集成能够提高生产准确性、效率和灵活性的所有方式。

通过 IT/OT 集成提高速度和效率

集成 IT 和 OT 系统有诸多优势,但对于盈亏底线最关键的是,该解决方案可以提高生产速度和效率。

当 IT 和 OT 连通起来时,制造经理更容易发现生产瓶颈。

这种主动性可以减少车间返工和停机时间。

下载此电子书,了解 IT/OT 集成如何让贵公司为更高效、更可持续的未来做好准备。

分享

相关资源

Chips&Media:深度学习对象检测 IP 的设计和验证
White Paper

Chips&Media:深度学习对象检测 IP 的设计和验证

Chips&Media 决定采用新的 High-Level Synthesis (HLS) 流程来实现深度学习算法。这使他们可以专注于算法和架构设计,并减少痛苦的调试以及使用昂贵计算资源。

STMicroelectronics 利用 High-Level Synthesis 迅速将汽车图像信号处理解决方案推向市场
White Paper

STMicroelectronics 利用 High-Level Synthesis 迅速将汽车图像信号处理解决方案推向市场

对于汽车市场,该流程符合 ISO 26262 标准,因此能确保可靠性。本文介绍了该团队如何使用 HLS 流程来设计和验证图像信号处理 (ISP) 设备,使其尽快上市。