电子书

面向元器件制造商的 PLM 可促进协作,提高质量

借助 SaaS 解决方案更快地交付创新的机器组件和设备

制造车间操作员在用于制造机器元器件的设备上工作。

机器元器件制造商应该如何应对供应链中断、材料短缺、新竞争对手和竞争激烈的劳动力市场?

从大型企业到中小型企业,各种规模的制造商都需要合适的技术来连接团队、工具和合作伙伴,以实现无缝协作。

产品生命周期管理(PLM)软件将团队连接起来并提高可见性,因此公司可以针对任何中断进行计划,而不只是简单地对它们做出反应。

获取此电子书,详细了解如何改善元器件制造商的 PLM 协作。

集成式 SaaS PLM 可改善整个供应链的协作

元器件制造商有机会通过使用 PLM 软件在整个供应链中更好地协作,通过标准化流程扩大产量。

当整个供应链的利益相关者能够在需要时访问他们所需的数据时,协作就会变得更加容易。

SaaS 解决方案提供了一种经济高效的方式来确保 PLM 协作,而无需广泛的 IT 支持。

立即获取此电子书,了解如何快速适应供应链波动。

分享

相关资源

Chips&Media:深度学习对象检测 IP 的设计和验证
White Paper

Chips&Media:深度学习对象检测 IP 的设计和验证

Chips&Media 决定采用新的 High-Level Synthesis (HLS) 流程来实现深度学习算法。这使他们可以专注于算法和架构设计,并减少痛苦的调试以及使用昂贵计算资源。

STMicroelectronics 利用 High-Level Synthesis 迅速将汽车图像信号处理解决方案推向市场
White Paper

STMicroelectronics 利用 High-Level Synthesis 迅速将汽车图像信号处理解决方案推向市场

对于汽车市场,该流程符合 ISO 26262 标准,因此能确保可靠性。本文介绍了该团队如何使用 HLS 流程来设计和验证图像信号处理 (ISP) 设备,使其尽快上市。