电子书

利用西门子集成式软件解决方案实现工程协作转型

两个小型医疗器械堆叠在一起

在当今快节奏的市场中,缩短原型周期和改善多学科工程团队之间的协作是医疗器械制造商面临的主要挑战。西门子协同设计开发工具提供强大的软件解决方案,可实现有效的跨域协作、减少物理原型设计、进行高效的数字设计传输并提高数据兼容性。

在工程中采用协同式设计:推动创新和效率

用户可以使用数字样机和先进空间分析工具有效地识别和解决设计问题。这些工具还提供了沉浸式虚拟环境,用于在创建物理原型之前进行全面评估,从而节省成本和时间。此外,这些解决方案通过确保机械和电子互操作性来促进协同式工程。这简化了开发周期,改进了合规性和认证流程,降低了项目风险,并通过无缝数据共享增强了沟通。然后,团队可以做出明智的决策、优化创新并加速性能预测。这些协同设计开发工具有助于促进任务完成,以发明和改进医疗器械。

分享

相关资源

借助仿真和数据管理简化船舶设计
Webinar

借助仿真和数据管理简化船舶设计

无缝集成有限元仿真与 CAD 设计,让船舶结构仿真软件脱颖而出。

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计
Webinar

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计

了解如何使用系统仿真创建推进系统,并将其部署在计算流体动力学(CFD)自推进系统仿真中,以评估最大速度。

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评
White Paper

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评

本白皮书探讨了针对运行全尺寸 CFD 仿真的一些常见保留意见,并鼓励在实际操作条件下对船舶设计进行全尺寸分析