电子书

面向重型装备的工程设计软件

开放式厂房中的重型装备

设计流程是否因为产品复杂且定制化需求增加而倍感压力?项目经理、团队主管和设计师通过公共平台实现连通,可以使用工程设计软件共享当前信息。在参与标准产品生命周期管理服务的集成式存储库中捕获、共享和维护需求。

阅读我们新推出的电子书,了解如何持续交付超越行业标准的合规装备。

确保重型装备合规

由于全世界存在大量本土变型,确保重型装备合规任务艰巨。但如果产品部门了解不同地区的相似之处和差别所在,就可以将它们转换为更加简洁、更易于处理的整体。这样可以帮助设置满足法规需求的自动化设计流程。此外,还可以助力客户实现排放方面的合规性。

使用 CAD 软件实现优质设计

为了使用 CAD 软件实现优质设计,必须在整个设计流程中考虑一些必要事项:

  • 让每个人持续关注相关需求
  • 采用系统方法进行验证和确认
  • 实现规划和执行的全面连通,从而不断追踪决策、交付物、状态、风险和机遇
  • 下载我们新推出的此电子书,详细了解能够提高效率、清晰掌握决策、交付物、状态、风险和机遇并允许在整个项目中追踪决策的一种解决方案。

    Ensure heavy equipment complies with regulations

    As numerous local variants exist around the world, ensuring heavy equipment complies with regulations is a challenge. But if product groups understand the similarities and differences across regions, they can translate them into a set that is more concise and easier to work with. This can help to set up processes for automated design to regulatory requirements. You can also help your customers comply with regulations regarding emissions.

    Achieve design excellence using CAD software

    In order to achieve design excellence using CAD software a few imperatives should be considered throughout the entire design process, including:

    • Keeping everyone continuously focused on the requirements
    • Taking a systematic approach to verification and validation
    • Connecting planning and execution to continuously keep track of decisions, deliverables, status, risks, and opportunities

    Download this new ebook to learn more about accelerating heavy equipment design with a solution that fosters efficiency, provides a clear view of deliverables, status, risks, and opportunities, and allows traceability of decisions across the program.

    分享

    相关资源

    利用新产品导入软件更快地将新产品推向市场
    Infographic

    利用新产品导入软件更快地将新产品推向市场

    在这个内容丰富的信息图中,更好地了解塑造组件和设备制造商行业的趋势,并了解能够克服这些公司面临的挑战的新解决方案。

    通过新产品导入实现卓越质量
    E-book

    通过新产品导入实现卓越质量

    开始整合从设计到制造的质量管理流程。阅读本电子书,了解从何处开始实施新产品导入质量改进流程。

    在新产品制造过程中实现卓越质量
    Infographic

    在新产品制造过程中实现卓越质量

    通过采用正确的数字解决方案,更快地在新产品制造流程中实现卓越的制造质量。在此信息图中简要介绍这些工具。