电子书

操作指南:工程更改流程管理

产品生命周期管理 (PLM) 软件可简化工程更改流程。

更改无可避免,但这段流程并不一定冗长拖沓。

由 Lifecycle Insights 编制的电子书《如何加快工程更改流程》重点阐述如何:

  • 从集中位置通过多重追踪更改流程管理更改。
  • 从统一的存储库借助自动更新和更改通知追踪需求。
  • 对不同领域的数据进行可视化以使决策有据可循。
  • 以安全的方式轻松访问需求和设计数据。

通过合适的 PLM 软件解决方案可以获得工程更改管理典范做法。

期限紧迫的工程更改流程

如果需要一套强大的系统在产品设计过程中发起、审核、评估和执行更改,不妨了解一下产品生命周期管理 (PLM) 软件可以如何助力。

PLM 中的工程更改管理软件可以帮助各种规模的企业以更少的更改、更加迅速地推进产品开发。

无论是要满足客户的目标需求、与供应商协同还是紧追开发进度要求,PLM 软件都可以帮助工程团队及时探索曲折、不断变化的产品设计之路。

使用工程更改管理软件进行多重追踪更改流程

并非所有设计更改的创建都完全相等。

有些更改可能规模庞大、成本高昂,而有些却很简单、调整也不费周章,但如果没有 PLM 解决方案助力,这两种类型的更改都需要经历严格的审批步骤。

使用 PLM 软件实施多重追踪更改审批流程,可以让整个工程更改流程现代化、缩短产品开发阶段,同时满足所有必需的要求。

工程更改流程的可视化

如今的智能、互联产品遍布各个工程学科,因此,大部分的更改都需要跨所有领域进行验证。

工程团队必须确保任何变动都不会影响外形、装配和功能的完整性。

计算机辅助设计 (CAD) 模型的电子表格和屏幕截图可以传送信息,但现代 PLM 软件解决方案可以提供整个项目更为完整的新近表示。

此外,任何更改都会自动反映在物料清单 (BOM) 中,助力制造、采购、财务和销售抢得先机。

云端 PLM 解决方案助力实现更快的更改管理

基于云的软件即服务 (SaaS) PLM 解决方案可为大型企业及中小型企业提供满足要求的解决方案,其中具有众多优势:

  • 效率:专为满足特定需求而量身定制解决方案
  • 生产率:深入了解企业工作流程
  • 快速实施:通过浏览器实现即时访问
  • 分摊总体拥有成本:订阅无需大量的前期技术投资
  • 扩展协同:内部和外部相关人员均可提供输入
  • 安全性:知识产权安全始终得到保障

SaaS PLM 解决方案为工程更改管理典范做法设定了标准。

获得免费试用版 SaaS PLM

领略 Teamcenter X 并注册免费试用版。来了解一下通过 PLM 入手具有成本效益的工程更改管理软件解决方案有多简单吧。

分享

相关资源

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult
Webinar

LG Electronics: Video Encoder IP Design Optimization and Verification Using Catapult

In this session, LGE describes a new design approach which concluded that adopting Catapult in IP development increases efficiency in time and cost, and they plan to increase usage in future IP projects.