电子书

提高电子产品设计效率以实现无缝新产品导入 (NPI)

人类与技术和创新交汇,只为在当下设计未来的高科技产品

所有企业都可以改进数据管理以避免计算机辅助设计 (CAD) 中普遍存在的浪费时间的因素,从而提高工程效率。借助 PDM 和 PLM 解决方案提高设计数据管理成熟度,即可实现这一目标。这样可以减少无附加值的时间,释放工程人员。

贵公司的数据管理成熟度如何?

工程部门之外对工程数据也有着较高的需求。工程师经常需要准备其 CAD 模型供他人使用。手动创建图纸、转换模型以供下游使用、准备视觉效果或仅仅是为他人查找设计都需要时间,并且会打断创作过程。随着整个企业对 3D 需求的持续增长(例如辅助销售演示或虚拟现实服务程序),这一问题将变得更具挑战性。

通过重用设计数据来树立设计信心并节省时间

无论是作为 PDM 系统还是更广泛的 PLM 解决方案的一部分,适当的设计数据管理都可以确保 CAD 模型处于控制之下,并且能够按需调用。工程师能够根据一系列条件快速访问所需信息,这一点对于提高设计效率也同样至关重要。访问之后,数据应该可供所有相关人员使用,以满足协同和重用的需要。

如今,设计师的时间紧迫感达到全新的水平。他们必须快速评估新设计准则而无需从头开始,因为无端的搜索和检索时间会造成挫败感,并导致相关行为出现低效的情况。

通过与下游人员和系统集成,PLM 系统还能控制工程部门之外的访问

设计数据管理系统能够自动执行常见的数据共享任务,以便常用的衍生项始终可供相关人员使用。例如,设计签入功能可以触发缩略图和设计格式的创建,以便在下游使用。但除了创建这些交付件,PLM 系统还能控制工程部门之外的访问,并与下游人员和系统集成。这种做法消除了手动共享数据的需求,也是确保工程效率的重中之重。

分享