电子书

通过更好的产品数据管理节省 CAD 设计时间的策略

使用 CAD 数据管理软件制定省时策略

阅读时长:12 分钟
CAD 数据管理中节省时间的因素

了解哪些数据管理策略最适合工程师。

研究表明,工程师将高达 15% 的时间浪费在非增值数据管理任务上。

所有这些浪费的时间都可能导致错过最后期限、增加成本和失去机会。

通过行业研究公司 Tech-Clarity 编撰的这本电子书,了解高绩效公司如何处理 CAD 数据管理。

产品数据管理系统典范做法

研究表明,由于使用 CAD 管理软件,高绩效企业的设计团队比同行的工作效率可以高出 25%。

工程师和设计师可以通过更好的数据管理实践节省时间并提高工作效率。

正确的数据管理技术,无论是 PDM 还是更深入的 PLM 解决方案,都必须能够与任何 CAD 软件无缝协作。

立即获取此免费电子书,了解如何通过 CAD 数据管理系统开始将更多时间投入到产品创新中。

CAD 数据管理软件消除了这 5 大工程时间浪费因素

产品和产品开发的复杂性也在增加,同时上市时间目标也在缩短,使工程师和设计师陷入了严重的时间紧缩,因此他们无法将时间花在非增值任务上。

以下是工程师和设计师浪费时间的五大事项:

  1. 无法找到和重用数据
  2. CAD 设计丢失
  3. 为他人准备数据
  4. 管理复杂性
  5. 更改管理

对于希望竞争的公司来说,一个好的产品数据管理系统应该是重中之重。

分享

相关资源

Siemens Digital Industries Software 工具助力复合材料设计和制造公司发展
Case Study

Siemens Digital Industries Software 工具助力复合材料设计和制造公司发展

Duqueine 使用 Tecnomatix 和 Teamcenter 帮助改进高性能零件生产