电子书
通过数字化电池制造流程降低缺陷率
电池制造当前面临的挑战
电池制造行业面临着一些挑战,包括缺陷、不灵活、废料以及缺乏标准化和监管的日益严格。这些挑战使电池制造商难以满足电动汽车行业对电池日益增长的需求。数字化可以帮助应对所有这些挑战。对于希望在快速增长的电动汽车市场中保持竞争力的电池制造商来说,数字化至关重要。
机械公司可以通过电池仿真保持创新
电池仿真允许机械公司在构建新设计之前对其进行建模和测试。这有助于减少缺陷、提高效率并缩短上市时间。仿真还可以帮助机械公司开发更灵活、适应性更强的机器。这一点很重要,因为电池行业在不断发展,电池机械公司需要能够快速适应新的要求。
优化电池机器性能、机器安全性和能源效率
在瞬息万变的电池制造行业中,电池机器制造商需要优化其产品的性能、安全性和能源效率。数字孪生可以通过提供机器的虚拟表示来帮助他们实现这些目标,该表示可用于在构建新设计之前对其进行仿真和测试。 获取免费电子书,了解企业如何通过采用数字化将上市时间缩短 50%,将调试阶段缩短 25%。