电子书

通过基于模型的开发提高电池效率

在智能制造环境中开发尖端电池组

电动汽车和储能市场要求以更低的成本实现更高的电池效率,而政府当局则推动净零排放并设定严格的可持续性目标。

这一切推动电池技术研究达到创纪录的水平,但制造商如何确定有助于他们开发经济实惠的可持续电池,并快速有效地实施这些解决方案?

下载免费电子书,了解如何使用基于模型的开发方法进行:

  • 创新电池材料以及电池和电池组设计
  • 实现优越性能
  • 设计安全的电池解决方案
  • 保持电池价格合理且可持续

创新电池材料以及电池和电池组设计

设计理想电池的关键要素是什么?从电池化学到实用布局中的创新电池材料组合,这些决策将决定电池的特性并塑造整体设计过程。

下载电子书,了解确定电池组的布局和尺寸时如何考虑特定应用的要求,并配置电池数量及其串并联布线拓扑。通过将电池组织成模块,可以创建强大且易于管理的配置,从而影响电池组的保护和冷却需求,进而提高电池效率。

设计安全的电池解决方案

通过嵌入式软件设计工具的正确组合,可以实现集成式控制器,以调节电池的输入和输出功率流。特定应用性能将提高,并且您的电池解决方案将保持在安全运行参数范围内。

下载电子书,详细了解电池开发如何从多学科方法中受益。

分享

相关资源

STMicroelectronics 利用 High-Level Synthesis 迅速将汽车图像信号处理解决方案推向市场
White Paper

STMicroelectronics 利用 High-Level Synthesis 迅速将汽车图像信号处理解决方案推向市场

对于汽车市场,该流程符合 ISO 26262 标准,因此能确保可靠性。本文介绍了该团队如何使用 HLS 流程来设计和验证图像信号处理 (ISP) 设备,使其尽快上市。

谷歌利用 High-Level Synthesis 开发 WebM 视频解压缩硬件 IP
White Paper

谷歌利用 High-Level Synthesis 开发 WebM 视频解压缩硬件 IP

本文还会介绍 WebM 团队在成功实现 G2 VP9 的过程中如何实际使用 Catapult HLS,并分享一些结果和感想。