E-book

100个AI 驱动工程应用案例

AI 赋能工程创新

工程师讨论AI应用案例

当今制造商面临日益增长的压力,既要更快地交付优质产品,又要应对复杂的设计挑战和紧迫的开发周期。传统的仿真与优化方法已难以满足快速迭代、多学科分析及高性价比创新的需求。工程团队亟需突破性解决方案以保持竞争力。

从设计到维护,企业正在实现更快的仿真速度、缩短的分析时间以及更高的可靠性。这本独家电子书收录了涵盖汽车、航空航天、电子、能源、制造、重型设备及生命科学等多个行业的100个应用案例。

部分案例如下:

  • 汽车行业:NVH性能分析速度提升100倍。借助机器学习和无代码工具加速检测,实现问题的早期识别、更快的决策制定以及产品质量的提升。
  • 航空航天:航空电子设备可靠性提升600%。基于AI的降阶模型加速优化、提升效率并简化集成流程。
  • 制造业:复合材料设计速度提升30%。机器学习模型加速材料性能预测与设计优化,减少测试周期并降低材料成本。
  • 重型设备:挖掘机铲斗填充效率提升20%。AI驱动的联合仿真可在1分钟内比较多个设计方案,支持更多创新设计迭代。
  • 电子行业:电机多物理场设计速度提升15倍。通过AI训练模型预测多物理场性能,加速几何结构优化。

这些经过验证的AI解决方案,能够帮助您做出更明智的工程决策,降低成本,并以前所未有的速度交付突破性产品。

立即下载我们的独家电子书,改变您的团队应对复杂工程挑战的方式。

分享