电子书

面向航空航天和国防的基于云的 SaaS PLM 解决方案的优势

快速扩展 |足够的数据安全性 |轻松适应

白色背景下的无人机(UAV)插图

为了在当今市场上保持竞争力,航空航天和国防制造商正在采用解决方案来支持数字化转型。他们这样做的一个共同领域是实施产品生命周期管理(PLM)解决方案进行产品开发,这使他们能够管理整个产品生命周期的信息和流程。

在这本 Lifecycle Insights 编撰的电子书中,了解航空航天和国防公司如何从实施基于云的 SaaS PLM 解决方案中受益。

PLM 解决方案可提高航空航天企业的生产效率

PLM 解决方案可以帮助航空航天企业提高生产力,同时还具有以下优势:

  • 管理产品设计数据和物料清单
  • 保持数据更新
  • 实施变更管理
  • 加快设计发布
  • 赋能跨工程学科的协同
  • 促进与外部利益相关者的协同
  • 完成认证

面向航空航天及国防行业的 SaaS PLM

PLM 解决方案有三种不同的分类:本地部署、基于云或基于 SaaS。这些分类以其可访问性为基础。在本地部署解决方案中,企业可以安装、运行和管理部署于本地系统上的解决方案。对于客户端运营的云模式,情况也是如此,但云提供商运营数据中心。最后,对于基于 SaaS 的解决方案,解决方案提供商可在云数据中心上安装、维护和更新解决方案。借助 SaaS PLM 解决方案,航空航天和国防企业无需负责安装、管理和更新解决方案。

在这三大模式中,本地部署 PLM 解决方案最受青睐。然而,SaaS PLM 模式越来越受欢迎,尤其是在中小型航空航天和国防企业中。

通过面向航空航天和国防的基于云的 PLM 体验可访问性和安全性

企业的需求和能力将决定哪种 PLM 解决方案模式适合他们。大型企业往往更喜欢本地部署方式,因为他们希望完全控制其 PLM 解决方案,并且本身就具备管理和维护该解决方案的资源。

但是,中小型航空航天和国防企业需要一种安全且易于访问的方式来满足他们的需求。SaaS PLM 解决方案可以符合他们的预算,并根据他们的需求进行扩展。甚至更大的公司也开始考虑 SaaS PLM,因为它具有成本效益,同时提供与本地部署解决方案相同的优势。

立即下载电子书,详细了解不同类型的 PLM 解决方案,以及 SaaS PLM 解决方案是否适合您所在的航空航天和国防公司。

分享

相关资源