电子书

高级工程协作策略

破解数据碎片化难题,提升工程研发效率

采用先进协作策略的工程团队

真正高效的协作,意味着团队能够在每一个业务触点上顺畅共享 CAD 数据与产品信息,让设计与产品数据在各环节之间无缝流动。

随着产品复杂度不断提升、全球化团队日益普遍,以及多 CAD 环境持续扩展,未来的工程协作模式也需要随之升级。

解决这一问题的关键,在于通过云端实时数据访问、统一的产品结构,以及 AI 驱动的智能能力,让团队能够在共享环境中直接围绕设计数据开展协作。Siemens 客户使用 Teamcenter X 后取得的部分成效包括:

  • 开发周期缩短 25%
  • 系统设计速度提升 20%
  • EBOM 到 MBOM 的转换时间缩短 75%

下载本电子书,了解先进的协作策略如何帮助缩短开发周期并加速创新。

分享

相关资源