设计探索可能性无穷无尽,但时间和预算却是有限的。无论您是试图寻求可满足产品需求的解决方案,还是想要开发出可颠覆行业的设计概念,都需要弄清什么是可行的、什么是不可行的。通常,这是通过反复试错完成的。但是,是否有更好的方法呢?在本电子书中,我们将论述设计探索概念以及您的 CAD 系统所需的重要功能,目的是在有限的时间和预算内更高效地探索设计可能性。
深入的设计探索依赖于处理多种需求的多领域专家的知识。在开发过程中,可能不仅要考虑许多不同的几何配置或设计候选方案,还要考虑成本和制造约束条件。在概念设计阶段,通常需要结合权衡研究来比较设计备选方案。这项工作可能涉及构建物料清单 (BOM) 数字样机和运行多次仿真。
使用合适的工具进行设计探索可加快初始设计工作的速度。灵活的工具可使设计师能够随心所欲地探索设计备选方案,避免使其过度局限于细枝末节。在这一阶段,提供能够使创意、设计候选方案、配置以及一切其他必要交付物协调一致的功能可帮助设计师摆脱束缚,使其专注于寻找优质解决方案,而不会因此产生相关开销。
合适的软件不会阻碍发明创造,反而会支持并推动概念设计工作。借助合适的 CAD 工具,您便可拥有一定的空间探索新创意,而不必向 PLM 或 PDM 系统提交文件。借助集成版本管理功能,可更加轻松地跟踪零件、图纸和装配,从而节省管理概念的时间和精力。CAD 系统提供了智能搜索功能、对标准件或组件的访问,以及像处理原生文件一样轻松地处理原有或第三方设计,可通过提高设计重用率帮您节省时间。这一切仅仅是开端,现代 CAD 工具还支持渐进式功能,专用于支持以全新的方式开展设计探索,仅需点击按钮即可提供各种选项。
我们将论述 CAD 软件解决方案中的主要功能如何为成功进行设计探索奠定基础,其中支持以下功能: