行业杰出的云端 PLM 专为小型企业打造 – Teamcenter X

与以往相比,世界的变化越来越快,当今的制造商面临着无数挑战,难以与时俱进并保持竞争力。这些挑战涉及分散的新型劳动力、复杂的项目以及按照市场步调进行创新的需求。

快速克服这些挑战的一种方法是实施产品生命周期管理 (PLM) 软件。PLM 可帮助制造商利用单一的软件环境打破数据孤岛和协调他们的团队。借助西门子的云端 PLM 软件 Teamcenter X 降低软件复杂性,应对日益增加的产品复杂性。

面向小型企业的杰出云端 PLM

通过云端 SaaS PLM 降低成本

借助西门子 SaaS PLM 解决方案 Teamcenter X,各种规模的企业都能够从云产品中获益,从一开始便能快速启动并投入运转。该解决方案提供了简单易用的用户体验,可帮助团队快速上手使用并缩短价值实现时间。Teamcenter X 专为云而设计,可供所有利益相关方即时访问,无论他们身处何方。它支持网络访问且无需安装,可供用户从家中、办公室或车间使用任意设备工作。云端 SaaS 解决方案还提供了比本地部署 PLM 更高的灵活性。您无需购买永久许可证,可以根据需要灵活测试功能和添加新用户,从而扩大或缩小规模以满足不断变化的业务需求。

适用于小型企业的可扩展 PLM 软件

通过 Teamcenter X,西门子将负责数据安全并管理您的备份数据。通过与西门子合作,您将获得构建于企业级云基础设施之上的 PLM 环境。您可以依靠西门子和我们的合作伙伴来确保您拥有新的安全功能和保护措施,从而降低网络攻击和 IP 盗窃风险。而且,除了新的安全功能外,还提供新的 PLM 功能和增强生产效率的功能。更新将自动安装,避免了可能延误产品开发的 IT 停机时间。

采用敏捷、集成式 SaaS PLM 解决方案

Teamcenter X 提供了全面的 PLM 功能以及云的附加优势。您将体验到:

  • 可供所有利益相关方随时随地访问的即时 PLM
  • 通过可预测的运营费用和较少的 IT 基础设施降低拥有成本
  • 加快产品开发,利用已有知识来支持设计重用、管理更改并加快周期时间
  • 与内部和外部利益相关方一同简化产品开发和制造流程
  • 创建多领域物料清单 (BOM) 以可视化整个产品