vitt papper

Funktionsguide

För fastighetsautomation i moderna kommersiella lokaler

Personer i ett modernt kontorsutrymme som diskuterar arbete över dokument, med en laptop och papper på ett skrivbord, vilket representerar samarbete och planering i en kommersiell byggnadsmiljö.

Ladda ner guiden

Siemens funktionsguide för fastighetsautomation i moderna kommersiella lokaler är ett hjälpmedel för fastighetsägare att framtidssäkra och värdemaximera sina tillgångar genom att fatta medvetna och långsiktiga beslut avseende funktionalitet och teknisk infrastruktur för sina fastigheter. Dokumentet ger en översikt över hur automationen kan skapa värde i byggnaden och är framtaget för att underlätta beställarorganisationens arbete med kravställning och utgöra en grund för vidare diskussion med konsulter och entreprenörer.

2023-04-18

Ny version som är uppdaterad med:

  • Den europeiska standarden EN 15232 ersattes från september 2022 med ISO 52120-1 som klassificerar byggnader från en lägsta nivå upp till högsta nivå baserat på energiprestanda.
  • Boverkets krav för alla nya byggnader från och med 1 januari 2022 är en klimatdeklaration enligt den europeiska standarden EN 15978, som tar hänsyn till en byggnads miljöprestanda under hela livscykeln.
  • Etablerade trådlösa kommunikationsprotokoll på fältnivå som Thread, LoRaWAN, Zigbee och wireless M-bus.
  • Molnbaserad plattform för fastighetsautomation, där övergången från traditionell till autonom byggnad öppnar stora möjligheter för nya datadrivna lösningar för både visualisering och optimering.
  • Maskininlärningsbaserad optimering som kompletterar mer traditionell regelbaserad effektövervakning och effektbegränsning, med stöd av artificiell intelligens (AI).
  • Standardiserade öppna gränssnitt för datakommunikation (API) som möjliggör informationsutbyte med andra applikationer.

Dela