Gå med i vårt livewebbinarium fredagen den 21 augusti kl 10. Du kan också anmäla dig för att se det on demand när som helst.
Välkommen till vårt webbinarium om Eigen Engineering Agent – en generativ AI-assistent som sätter en ny standard för automationsengineering i TIA Portal.
Du får en introduktion till Eigen och alla dess fördelar, kryddat med en livedemonstration där du ser hur Eigen arbetar direkt i TIA Portal i realtid. Vi delar också kundberättelser som visar hur företag redan idag transformerar sina engineeringsprocesser med hjälp av Eigen.
Vad är Eigen Engineering Agent?
Eigen är mer än bara ett verktyg – det är ett nytt sätt att arbeta. Byggd på årtionden av industriell expertis och erfarenhet från verkliga produktionsmiljöer hjälper Eigen dig och ditt team att arbeta 2–5 gånger snabbare.
Med Eigen når du upp till 50 % högre effektivitet, färre fel och upp till 80 % högre lösningskvalitet samtidigt som du behåller full kontroll över dina data.