информационный документ

Семь основных рекомендаций по повышению производительности проектирования

Как выполнить проект, придерживаясь запланированных сроков, и завершить тестирование раньше, не проводя дополнительных часов в офисе? Преимущества моделирования на ранних этапах процесса проектирования подробно описаны в документации. Затраты времени и ресурсов на конструктивные изменения увеличиваются с каждым шагом на пути от концепции к производству. Благодаря предварительной проработке задач вычислительной гидродинамики (CFD) и выполнению моделирования на ранних этапах процесса проектированияя инженеры могут изучить тенденции и исключить менее желательные варианты проектирования, прежде чем изменение станет более дорогостоящим.В настоящем нормативном документе вы найдете семь рекомендаций по оценке производительности проектов на ранних этапах процесса проектирования, а также обеспечению сотрудничества и обмена знаниями между экспертами по анализу и инженерами-конструкторами.

Что внутри?

Практические советы и дискуссии, которые позволят оценить ваши возможности при решении перечисленных ниже задач.

  • Обеспечение соответствия продукции требованиям (например, снижение веса, увеличение скорости, сложное поведение и т.д.)
  • Предотвращение задержек разработки и соответствующих расходов на последующих этапах (например, сокращение продолжительности процессов тестирования и создания прототипов, сокращение количества запросов на изменение и т.д.)
  • Выполнение договорных обязательств перед заказчиком или нормативных требований
  • Снижение стоимости жизненного цикла продукции
  • Сокращение производственных затрат

Simcenter FLOEFD для Solid Edge

Simcenter FLOEFD для Solid Edge поддерживает гидродинамическое моделирование благодаря встроенному инструменту моделирования CFD, что позволяет с легкостью выполнять быстрый и точный анализ расхода текучей среды и теплопередачи. FLOEFD для Solid Edge особенно хорошо подходит для использования в процессе проектирования, так как сокращает общее время до принятия решения на 65-75% по сравнению с другими инструментами CFD. Отмеченное наградами решение FLOEFD позволяет автоматизировать самые сложные этапы и дает возможность инженерам оперативно выполнять подготовку и анализ моделей Solid Edge.

Поделиться