Испытание тяжелого оборудования на долговечность с гарантией качества.
Хотя численное моделирование с каждым годом применяется все шире, испытания тяжелого оборудования на долговечность по-прежнему играют важную роль, предотвращая отзывы автомобилей и способствуя удовлетворению ожиданий заказчиков.
Условия работы в сельском хозяйстве, строительстве и горнодобывающей промышленности являются одними из самых сложных, с которыми вы можете столкнуться, например, экстремальные температуры, влажность, грязь и пыль, сильные удары и вибрации, которые создают трудности для любого оборудования. Это требует инновационных инструментов и решений для сбора данных с места эксплуатации и анализа данных о нагрузке для производства надежных машин.
В данной аналитической статье о Simcenter рассказывается, как проводить испытание тяжелого оборудования на долговечность, чтобы каждое действие или этап процесса тестирования были продуманы и оптимизированы для достижения максимальной результативности испытаний при сохранении высокого качества данных.
Испытания внедорожной техники на долговечность
Оптимизированные мероприятия по испытанию внедорожной тяжелой техники на долговечность состоят из комплекса различных этапов:
- Установка датчиков на машину
- Необходимость добавления тензодатчиков и датчиков давления
- Настройка каналов в программном обеспечении для сбора данных
- Выполнение маневров на испытательном полигоне для имитации условий повседневной эксплуатации и измерения нагрузок
- Валидация полученных данных путем удаления неверных значений, причиной которых стали пики, дрейф и смещения
- Углубленный анализ долговечности для получения информации о потенциальных повреждениях
- Преобразование данных и подготовка отчетов
- Составление графиков ускоренных тестирований с использованием симуляции, испытательных стендов или полигонов.
Загрузите данную аналитическую статью, чтобы убедиться в том, что каждое действие или этап процесса тестирования продуманы и оптимизированы для достижения максимальной результативности испытаний при сохранении высокого качества данных.
Узнайте о решениях Simcenter для испытаний на долговечность
Нагрузка команд по испытаниям на долговечность растет, а сроки, в которые нужно выполнить задачи, сжимаются. Решения Simcenter для тестирования на долговечность объединяют программные и аппаратные компоненты.
Выполняйте все этапы тестирований на долговечность быстрее, с уверенностью в результате и с меньшим количеством ошибок.
- Собирайте точные и реалистичные данные о нагрузке в жестких условиях эксплуатации
- Выполняйте точные мультифизические измерения в любое время и в любом месте, используя нашу систему сбора данных
- Ускорьте получение важнейших данных о долговечности при подготовке к сериям испытаний на испытательных стендах или надежной симуляции с помощью инструментов анализа нагрузки и усталости
- Ускорьте испытания на долговечность и минимизируйте время и расходы, которые вы тратите на валидацию долговечности вашего изделия
- Оптимизация графиков испытаний и сопоставление реального использования продукта со сжатым графиком испытаний на долговечность
Off-Road machine durability testing
A tuned and optimized off-road machine durability testing campaign of heavy equipment is comprised of a set of different activities:
- Instrumentation of the machine
- Need to add force cells and pressure sensors
- Defining the channel setup in the acquisition software
- Executing maneuvers on the test field in order to simulate the real-life usage and measure the loads
- Validating the measured data Data clean-up by removing anomalies like spikes, drift, and offsets
- An in-depth durability analysis to gain insights into the damage potential
- Data conversion and reporting
- Accelerated test schedules for simulation, test benches, or proving grounds
Download the white paper and ensure that every activity and every step of your testing campaign is tuned and optimized for testing productivity while keeping the same high-level quality.
Discover Simcenter durability testing solutions
Durability testing teams are experiencing an increased workload under time pressure. Simcenter durability testing integrates a full set of software and hardware features for a complete end-to-end solution.
Covering every step of the durability testing campaign, you can execute your entire test campaign in less time, with increased confidence, and with fewer errors than ever.
- Collect precise and realistic load data in harsh environments
- Deploy precise multi-physics measurements anytime and anywhere using our rugged data acquisition system
- Accelerate the delivery of critical durability insights when preparing for test rig campaigns or reliable simulations with load & fatigue analysis tools
- Accelerate durability testing and minimize the time and cost spent on validating your product’s durability performance
- Optimize test schedules and map your product’s real usage to a condensed durability test schedule