Вычислительная гидрогазодинамика все больше используется при проектировании судов. Обычно CFD-анализ запускается на уровне модели, чтобы сравнить результаты с данными валидации в испытательном бассейне. Однако преобразовать результаты, полученные на уровне модели, в полномасштабный формат очень сложно, так как подобие по числу Рейнольдса не обеспечивается. На практике это означает, что оптимальная конструкция на уровне модели не соответствует требованиям к полноформатному изделию. Изучить взаимодействие между компонентами судна различного масштаба, например, взаимодействие между корпусом и винтами или энергосберегающими устройствами, в масштабе модели тоже непросто.
В этой статье профессор Милован Перич изучает самые распространенные опасения, связанные с запуском CFD-анализа в полном масштабе. Он выступает за проведение полномасштабного анализа конструкций в реалистичных условиях эксплуатации. В статье рассматривается влияние подобия по числу Рейнольдса, а также требования к расчетной сетке, а также приводятся примеры полномасштабного CFD-анализа для сложных случаев. Во многих случаях полномасштабный анализ более точен и надежен, чем его альтернативы, и позволяет лучше понять характеристики конструкции.
The author examines scale analysis examples such as the effects of Reynolds number scaling, as well as computational mesh requirements, and shows examples of full-scale CFD simulation on complex cases. In many cases, full-scale simulation is more accurate and reliable than alternatives and leads to a greater understanding of design performance.
Full-scale analysis and design of marine structures and complete systems require digital
twin technology. With robust software, simulation can be performed to mirror realistic operating conditions to ensure proper design is found. Many experienced users in the industry successfully apply CFD simulations with full-scale, read more from this review to learn the benefits of full-scale CFD.
Use cases of full-scale prediction software, and much more, can be found in this marine industry resource. In many cases, full-scale prediction is more reliable than scaling up model experiments.