информационный документ

Производство электроники: Симуляция сборки систем

Оптимизируйте производство электроники с помощью решений для численного моделирования, повысив эффективность гибких производственных модулей и сборки систем.

Как Индустрия 4.0, «умное» производство и программное обеспечение для численного моделирования производства помогают компаниям, которые занимаются изготовлением электроники

Благодаря концепции Индустрии 4.0 и инструментов для численного моделирования компании-производители электроники создают большое количество вариантов изделий, постоянно сокращая размеры партий и колебания объема заказов, который все труднее предсказать. Слово «симуляция» обозначает компьютерное моделирование реального процесса или системы. Помня об этом определении, нетрудно понять, почему численное моделирование широко используется в инженерных и промышленных организациях. Симуляция реального процесса или системы позволяет экспертам изучать интересующий их процесс или систему в контролируемой среде. Как использовать численное моделирование производства для оптимизации изготовления сборок электронных устройств?

Оптимизация производства: Оптимизация процессов в производстве:

В данной статье описывается несколько случаев применения симуляции производства на сборочном заводе электроники в г. Нанкине (Китай). Завод располагает шестью линиями поверхностного монтажа, выпускает большое количество изделий, каждое из которых имеет свои вариации. Часть изделий производится крупными партиями. На заводе также есть машины для внутрисхемного тестирования и тестирования систем, линии ручной сборки, установки для загрузки программного обеспечения, упаковки, нанесения этикеток и многие другие. Кроме того, предоставляются логистические услуги, осуществляется постпродажное обслуживание и ремонт. Этот завод идеален для проверки эффективности симуляции производства электроники с целью оптимизации.

В статье мы расскажем о примерах использования, выбранном подходе, ключевых показателях эффективности (KPI), используемых для отслеживания прогресса, изменениях, внесенных в производство, и результатах теоретической симуляции в сравнении с фактическими данными. Мы также затронем тему использования цифрового двойника завода и процессов для дополнительных целей, таких как оценка объема продаж и подтверждение предположений. Наконец, мы представим данные, которые можно использовать для того, чтобы показать, какие преимущества могут получить другие заводы благодаря оптимизации производственных процессов. Мы расскажем, как они смогут выполнять численное моделирование, чтобы повышать объем производства и снижать затраты в ходе дигитализации.

Что такое производство сборок электронных устройств?

В производстве сборок электронных устройств используется тот же процесс, что и во многих других дискретных отраслях промышленности. Однако очень важно, чтобы производители электроники быстрее выводили свою продукцию на рынок, чтобы успеть получить прибыль. Использование симуляции при производстве позволяет компаниям выявить проблемные области, понять, как увеличить объем производства и снизить затраты, например, издержки, связанные с оплатой основного и вспомогательного объема работ. Кроме того, симуляция позволяет управлять уровнем запасов и проводить валидацию ожидаемых результатов работы новых или существующих производственных линий и объектов. С помощью решений для численного моделирования производства, производители могут ответить на следующие вопросы: Насколько можно увеличить объем производства благодаря дополнительной рабочей смене или дополнительным ресурсам? Насколько можно увеличить производительность c помощью дополнительных производственных модулей и установок? Является ли маршрут движения материальных потоков до установки X или линии Y идеальным?

Программное обеспечение для моделирования процесса производства:

В производстве электроники большая часть симуляций работы заводов выполняется с использованием электронных таблиц Microsoft Excel и какого-нибудь программного обеспечения, помогающего справиться со сложностью вычислений для динамической системы. Такая модель часто ограничивает возможности анализа до просчета всего нескольких сценариев. С помощью решений для численного моделирования производства производители могут быстро определить альтернативные стратегии (сценарии), которые можно легко спроектировать и протестировать, например: 1) анализ мощности машин для пайки волной; 2) симуляция логистики материального потока; и 3) автоматизация работы робота для нанесения УФ покрытия Разработанные и протестированные модели, например, для машин для пайки волной, можно использовать при планировании и прогнозировании производства, а также на ежедневных совещаниях по планированию.

Поделиться

Тематические ресурсы