электронная книга

Инструменты генеративного дизайна критически важны для цифровой трансформации в отрасли промышленного оборудования

Product development with generative design

Время чтения: 20 мин
Посмотрите, как программное обеспечение Siemens запускает генеративный дизайн в автоматическом режиме для проектирования улучшенных, облегченных и при этом более прочных изделий

Отрасль промышленного оборудования претерпевает серьезные изменения. Современные машины больше не являются только механическими, они включают электрические системы и программное обеспечение, разработка которых сопряжена со своими трудностями.

Чтобы улучшить конструкцию машин, можно воспользоваться инструментами генеративного дизайна, которые могут предложить такие идеи, о которых инженеры даже никогда не думали. Вы просто задаете набор ограничений, а наше программное обеспечение для генеративного дизайна предложит альтернативные, улучшенные варианты конструкции, используя алгоритмы, созданные на основе технологии оптимизации топологии, что откроет новые возможности.


Генеративный дизайн дает конструкторам возможность рассмотреть большее количество вариантов.

Из этой брошюры вы узнаете, как использовать генеративный дизайн в среде для оптимизации проектирования, поддерживающей совместную работу, которая поможет рассмотреть больше вариантов конструкции, чем вы могли бы создать самостоятельно. Вы также узнаете о многочисленных возможностях применения этой технологии при концептуальном и подробном проектировании.

Вы также узнаете, как попеременно использовать параметрическое, прямое моделирование и моделирование фасетов в нашем интегрированном программном решении, избегая перебоев в цифровом рабочем процессе, которые возникают при использовании CAD-систем наряду со специальными решениями, подобными CAD-системам, часто используемыми для генеративного дизайна.

Генеративный дизайн упрощает принятие решений

Инженеры могут использовать процесс совместного проектирования, чтобы быстрее принимать решения и разрабатывать изделия на основе ограничений. Генеративный дизайн — это итеративный процесс: программное обеспечение быстро находит варианты конструкции, число которых конструктор может сузить, меняя ограничения для достижения соответствия требованиям. Компании сталкиваются с необходимостью выводить изделия на рынок быстрее, поэтому генеративный дизайн теперь просто необходим при разработке. Они обязательно должны внедрять инструменты, которые помогут инженерам найти лучший вариант конструкции и добиться соответствия нормативным требованиям как можно раньше в процессе разработки.

Загрузите электронную книгу, чтобы узнать больше о преимуществах и возможностях генеративного дизайна

Загрузите брошюру от CIMdata, чтобы узнать, как моделирование фасетов, объединенное с генеративным дизайном, дает конструкторам и инженерам неоспоримое преимущество.

More design alternatives with generative design, convergent modeling

Generative design used in a collaborative design optimization environment presents users with many more design alternatives than would be achievable on their own.

This ebook outlines numerous applications of this technology in concept design and detailed design.

Parametric, Direct, and Facet Modeling can be used interchangeably in an integrated software solution with convergent modeling.

This avoids any friction in the digital workflow that comes with the use of CAD applications alongside specialty CAD-like applications often used to enable generative design.

Streamline your design workflow with the generative design software

As companies face increasing pressure to deliver products to market faster, generative design has become a necessity in product development.

Generative design empowers engineers to make design decisions faster because it’s an iterative process that produces results through collaborative features, constraint variation, and customer requirements.

Companies need to act with speed in their design process to maintain a competitive advantage, and generative design tools and software can play a role in moving more quickly.

Download the eBook from CIMdata to learn more about how convergent modeling combined with generative design gives engineers and designers an edge.

Поделиться

Тематические ресурсы