электронная книга

Заполнение пробелов, выявляемых в рамках цифровой трансформации

Время чтения: 22 мин
Заполнение пробелов, выявляемых в рамках цифровой трансформации

Дигитализация необходима для сохранения конкурентоспособности в эпоху Индустрии 4.0, но это масштабный и при этом уникальный процесс для каждого предприятия. Но как показало недавнее исследование компании Tech-Clarity, дигитализация также обнажает проблемы и создает пробелы в экосистемах ПО в большинстве компаний. Эти проблемы могут быть разными: от устаревших систем, которые сложно заменить, до трудностей с доступом к данным. 54% респондентов признали, что сталкиваются с проблемами интеграции и доступа к данным из разных систем.

Гибкость и возможности совместной работы должны заполнять пробелы в цифровой трансформации таким образом, который удовлетворяет растущие потребности в цифровой трансформации. Прочитайте результаты исследования Tech-Clarity, в рамках которого были опрошены 300 производителей, чтобы узнать о заполнении пробелов, выявляемых в ходе цифровой трансформации, с помощью инновационных решений.


Поделиться

Тематические ресурсы