vídeo

A Siemens PLM executa uma ampla gama de testes de ADAS para propósitos de regulamentação e desenvolvimento

Tempo estimado de visualização: 3 minutos

Com mais de 1.000.000.000 veículos automotivos operando em todo o mundo e 3.287 pessoas mortas por acidentes diários, a segurança do veículo se tornou mais importante do que nunca. Mais de 90% de todos os acidentes são causados por erro de driver, portanto, diminuir a influência humana na condução pode reduzir significativamente o número de baixas.

A implementação de sistemas avançados de assistência de driver (ADAS) é o primeiro passo para atingir a autonomia total (nível 5), uma situação na qual o driver não é mais necessário para operar o veículo. A Siemens está totalmente equipada para realizar todos os tipos de testes de ADAS, de regulamentação para desenvolvimento. Nossa equipe dedicada realiza testes de consumo para veículos de passageiros: por exemplo, aqueles desenvolvidos pelo programa Europeu de avaliação de carro novo (NCAP). Também estamos totalmente equipados para realizar todos os testes de ADAS em conformidade com os regulamentos atuais das Nações Unidas para a Europa (UNECE) para caminhões e ônibus, como o sistema de aviso de partida da Lane Regulamento 130 da ECE (LDWS) e o Regulamento ECE 131 avançado sistema de frenagem de emergência (AEBS). Além disso, todas as nossas atividades do ADAS são organização internacional para Padronização (ISO) 10725 credenciadas.


Thank you for downloading our whitepaper

Compartilhe

Recursos relacionados