Jak osiągnąć cele projektu i wcześniej przejść do etapu testowania bez dodatkowych godzin pracy? Korzyści płynące z wczesnych symulacji wykorzystywanych w procesie projektowania są szeroko udokumentowane. Czas i koszty zasobów w przypadku dokonywania zmian inżynieryjnych zwiększają się na każdym kroku od etapu koncepcyjnego do produkcji. Wczesne wykorzystanie obliczeniowej mechaniki płynów (CFD), przeniesienie symulacji na wcześniejszy etap procesu projektowania może pomóc inżynierom rozpoznać trendy i zrezygnować z mniej pożądanych opcji projektowych, zanim zmiany pociągną za sobą większe koszty.W tej białej księdze poznasz siedem wskazówek, jak ocenić wydajność projektów na wczesnym etapie projektowania i promować współpracę oraz dzielenie się wiedzą pomiędzy ekspertami w dziedzinie analizy i inżynierami projektu.
Praktyczne wskazówki i dyskusję, które przybliżają, jak:
Simcenter FLOEFD dla Solid Edge wspiera symulację przepływu dzięki wbudowanemu urządzeniu symulacyjnemu CFD, które zapewnia łatwą, szybką i dokładną analizę przepływu płynów i wymiany ciepła. FLOEFD dla Solid Edge szczególnie nadaje się do wykorzystania w procesie projektowania, ponieważ zmniejsza całkowity czas poszukiwania rozwiązania o nawet 65-75 procent w porównianiu z innymi narzędziami CFD. Nagradzany FLOEFD zapewnia automatyzację najbardziej uciążliwych kroków CFD i pomaga inżynierom szybko przygotować i przeanalizować modele Solid Edge.