Artykuł techniczny

Bezpłatny artykuł techniczny na temat oprogramowania PDM: Wykorzystaj najważniejsze funkcje i zalety

Bezpłatny artykuł techniczny na temat oprogramowania PDM: Wykorzystaj najważniejsze funkcje i zalety

Czy Twoja firma odczuwa presję na uzyskiwanie coraz lepszych wyników biznesowych, realizację działań mających na celu poprawę efektywności oraz dostosowanie się do stale zmieniających się wymagań rynku?

Oprogramowanie do zarządzania danymi produktu (PDM) może pomóc w takiej sytuacji, zwłaszcza jeśli wiedza na temat procesów i produktów w firmie rozciąga się na wiele różnych systemów, baz danych oraz indywidualnych komputerów. Być może korzystasz z kilku różnych narzędzi CAD do projektowania elementów mechanicznych i elektrycznych/elektronicznych, a każde z nich posiada własny system PDM. Jak jednak połączyć te wszystkie informacje produktowe?

Pobierz darmowy artykuł techniczny i dowiedz się, jak rozpocząć zarządzanie danymi produktu. Omówimy w nim między innymi funkcje, w jakie powinien być wyposażony system PDM, aby umożliwić poprawę wyników przedsiębiorstwa.


Darmowy e-book na temat oprogramowania PDM: Nie trać czasu w pracy nad projektami CAD!

Ile czasu marnujesz na tworzenie projektów CAD? Większość firm rozpoczyna pracę z systemami PDM od przejęcia kontroli nad danymi oraz procesami projektowania. Zobacz, jak łatwiej znajdować, udostępniać i wykorzystywać ponownie dane, a także synchronizować i automatyzować procesy wydawania projektów oraz wprowadzania zmian inżynierskich. Zarejestruj się, aby pobrać infografikę i e-book, które pomocą Ci zrozumieć wartość systemu PDM. Gdy obliczysz, ile czasu marnujesz w tej chwili, z łatwością zobaczysz, że inwestycja w rozwiązanie PDM szybko się zwróci.

Bezpłatny artykuł techniczny na temat oprogramowania PDM: Zarządzanie danymi projektowymi zwiększa wydajność i skuteczność

Współczesne produkty stają się coraz bardziej złożone, ponieważ obejmują komponenty mechaniczne, elektroniczne i elektryczne oraz oprogramowanie. Nawet najmniejsze zespoły projektowe zazwyczaj korzystają z jednego lub kilku narzędzi typu MCAD lub ECAD, a każde z nich ma przypisane własne rozwiązanie PDM. Strategia zarządzania danymi projektowymi, która obejmuje całe przedsiębiorstwo, uwalnia dane z systemów MCAD i ECAD i udostępnia je wszystkim zainteresowanym, dzięki czemu można podejmować lepsze decyzje. Zarejestruj się, aby pobrać artykuł techniczny przygotowany przez Tech-Clarity i dowiedzieć się, jak system PDM zwiększa produktywność pracowników oraz podnosi rentowność biznesu.

Darmowy webinar na temat oprogramowania PDM: Wdróż system PDM SaaS w chmurze, który można rozwinąć w kierunku PLM

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) w chmurze staje się coraz popularniejsze i pozwala sprostać potrzebom firm, które chcą przejść od systemu PDM do PLM. Weź pod uwagę prostotę wykorzystania systemu w chmurze: Wszystkimi najtrudniejszymi zadaniami związanymi z wdrożeniem oraz utrzymaniem zajmą się doświadczeni konsultanci, a Twoje dane będą odpowiednio zabezpieczone. Możesz płacić na bieżąco tylko za potrzebne funkcje i skalować wstępne wdrożenie systemu PDM, aby w miarę rozwoju działalności obejmowało więcej pracowników i procesów. Zarejestruj się na webinar o rozwiązaniu SaaS PLM w chmurze i dowiedz się, jak rozpocząć pracę z oprogramowaniem Teamcenter X. Sprawdź bezpłatną wersję próbną Teamcenter X!

Udostępnij

Powiązane treści

Korzyści dla małych przedsiębiorstw wynikające z przyspieszenia procesów inżynieryjnych
Video

Korzyści dla małych przedsiębiorstw wynikające z przyspieszenia procesów inżynieryjnych

Korzyści dla małych przedsiębiorstw wynikające z przyspieszenia procesów inżynieryjnych

Prezentacja dla właścicieli firm na temat platformy Accelerated Engineering i transformacji cyfrowej
Webinar

Prezentacja dla właścicieli firm na temat platformy Accelerated Engineering i transformacji cyfrowej

Obejrzyj seminarium internetowe, aby dowiedzieć się o cyfrowej transformacji dla małych i średnich firm oraz wyzwaniach, przed którymi stoją — na podstawie badania przeprowadzonego przez Lifecycle Insights.

Droga projektanta od koncepcji do produkcji
Infographic

Droga projektanta od koncepcji do produkcji

Od koncepcji do produkcji: poznaj drogę projektanta składającą się z 4 kompletnych etapów obsługiwanych przez rozwiązania oferowane przez firmę Siemens Digital Industries Software.