Artykuł techniczny

Autonomia, elektryfikacja i rozwój projektowania elektryki i elektroniki w oparciu o model

Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej na temat skutecznego oprogramowania, które automatycznie przekształca modele wsadowe na algorytmy deterministyczne i na nowo kształtuje proces projektowania elektryki i elektroniki w branży motoryzacyjnej.

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej na temat skutecznego oprogramowania, które automatycznie przekształca modele wsadowe na algorytmy deterministyczne i odmienia proces projektowania elektryki i elektroniki w branży motoryzacyjnej.

Oprogramowanie do projektowania systemów elektrycznych odmienia współczesne procesy projektowania

Liczba elementów elektrycznych i elektronicznych (E/E) w nowych pojazdach stale rośnie, ponieważ klienci oczekują szerszych możliwości personalizacji oraz regularnie wprowadzanych nowości. Jednocześnie rozwijają się nowe technologie, na przykład pojazdy autonomiczne i elektryczne, co pogłębia złożoność kwestii E/E. Nowe zaawansowane narzędzia projektowe i inżynierskie mogą automatycznie konwertować modele wsadowe na modele deterministyczne. Te rozwiązania będą niezwykle istotne przy projektowaniu nowoczesnych samochodów przyszłości.

Kluczowe informacje dotyczące projektowania elementów E/E w oparciu o model

Nowoczesne rozwiązania inżynierskie E/E oferują skuteczne funkcje, które usprawniają i przyspieszają rozwój pojazdu:

  • Możliwości projektowania generatywnego pozwalają połączyć okablowanie, sprzęt i inne elementy, aby zautomatyzować zadania, które wcześniej były wykonywane ręcznie
  • Zintegrowane wskaźniki zapewniają informacje na temat właściwości projektowych w czasie rzeczywistym, np. przepustowości, wagi, kosztów i wykorzystania CPU
  • Solidny cyfrowy wątek gwarantuje spójność danych od poziomu wymagań przez produkcję i wspiera stworzenie kompleksowego cyfrowego bliźniaka

Udostępnij

Powiązane treści

Strategie łatwiejszego wprowadzania innowacji i najlepsze narzędzia do zarządzania wymaganiami produktowymi
Webinar

Strategie łatwiejszego wprowadzania innowacji i najlepsze narzędzia do zarządzania wymaganiami produktowymi

Przekonaj się o kluczowym znaczeniu powiązanych wymagań, które pozw...

Szybko rozpocznij pracę z systemem Teamcenter X SaaS PLM
Video

Szybko rozpocznij pracę z systemem Teamcenter X SaaS PLM

Poznaj rozwiązanie Teamcenter X do zarządzania cyklem życia produktu w modelu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS PLM), które jest proste w obsłudze i łatwo dostępne.

Co to jest rozwiązanie PLM i dlaczego warto wybrać system w chmurze?
Infographic

Co to jest rozwiązanie PLM i dlaczego warto wybrać system w chmurze?

Czym jest PLM? Zobacz, jak sprawniej wprowadzać innowacyjne produkty na rynek dzięki szybkiemu i ekonomicznemu rozwiązaniu Teamcenter X w chmurze. Dowiedz się więcej.