Artykuł techniczny

Narzędzia do oceny ryzyka związanego z systemami połączeń elektrycznych (EWIS) obniżają ryzyko braku zgodności w branży lotniczej

System połączeń elektrycznych (EWIS)

Analiza obciążeń elektrycznych (ELA) jest niezbędna, aby zapewnić dostarczenie odpowiedniej mocy do wszystkich systemów elektrycznych w każdej fazie lotu. W większości przypadków analiza ELA jest wykonywana ręcznie przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych lub narzędzi wewnętrznych, które nie są połączone z systemami projektowania statków powietrznych. Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób zespoły projektowe mogą skutecznie ograniczyć ryzyko programowe dotyczące zgodności elektrycznej, korzystając z oprogramowania Siemens Capital Load Analyzer – nowoczesnej metody, która pozwala pokonać wyzwania dotyczące certyfikacji elektrycznej typu samolotu.

Oprogramowanie do analizy obciążeń elektrycznych w samolocie

Technologia cyfrowego bliźniaka pozwala projektantom systemów elektrycznych z branży lotniczej wykorzystać metody automatycznego projektowania pod kątem zgodności, co umożliwia skuteczniejszą pracę i ułatwia podwyższenie jakości maszyny. Narzędzie do oceny obciążeń Capital automatycznie przenosi wszystkie dane dotyczące analizy obciążeń elektrycznych do szablonu przygotowanego przez użytkownika, aby w szybki i prosty sposób można było wygenerować raport.

Technologia pobiera dane bezpośrednio z cyfrowego bliźniaka, dzięki czemu użytkownik w każdej chwili i na każdym etapie projektowania może zobaczyć wpływ wprowadzonych zmian. Dzięki opcji szybkiego generowania raportów w czasie rzeczywistym użytkownicy mogą monitorować zadania projektowe i wcześnie zidentyfikować potencjalne problemy, tym samym redukując ryzyko programowe. Capital Load Analyzer tworzy raporty z wynikami analizy zgodności dla każdej konfiguracji projektowej i wariantu.

Analiza elektryczna faz lotu

Capital Load Analyzer to platforma współpracy dla projektowania elektrycznego, która zapewnia cyfrową spójność niezbędną dla szerokiej gamy kluczowych zadań dbających o zgodność systemów elektrycznych oraz wspierających procesy certyfikacji. Oprogramowanie EWIS firmy Siemens pozwala inżynierom weryfikować projekty i stale śledzić wszystkie zmiany, aby zapewnić poprawne i bezpieczne działanie samolotu, przeprowadzić analizę projektu dla każdej fazy lotu (wnoszenia się, zniżania, startu, lądowania i lotu na wysokości przelotowej), włączając w to scenariusze wyłączania obciążeń i sytuacje awaryjne.

Zalety oprogramowania Capital do analizy obciążeń elektrycznych w samolotach

  • Capital Load Analyzer to pierwsza na rynku technologia analizy systemów elektrycznych, która wykorzystuje automatyzację i spójność danych cyfrowych, aby zagwarantować zgodność z przepisami
  • Kierownicy programu mogą wyeliminować ryzyko dla różnych typów certyfikacji i spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa samolotu
  • Wykorzystanie technologii elektrycznego cyfrowego bliźniaka na wszystkich etapach cyklu życia produktu pozwala oszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie zapewniając lepsze działanie obwodów elektrycznych w samolocie

Narzędzie do oceny ryzyka EWIS

Ogranicz ryzyko braku zgodności układów elektrycznych w branży lotniczej, korzystając z platformy cyfrowego bliźniaka, która:

  • zarządza niezbędnymi informacjami do analizy ELA, np. schematami jednokreskowymi, scenariuszami działania (we wszystkich fazach lotu), danymi analitycznymi i diagramami do oceny,
  • umożliwia iteracje ELA, przygotowuje raporty i przeprowadza analizy,
  • demonstruje zgodność dla każdej konfiguracji.

Zadbaj o zgodność projektu elektrycznego samolotu i certyfikację

Automatyzacja projektu i analizy EWIS w celu rozwiązania problemów związanych ze zgodnością elektryczną pozwala zespołom skutecznie ograniczyć ryzyko programowe. Narzędzie Capital do analizy obciążeń, które omówiono w prezentowanym artykule, wspiera procesy certyfikacji i oferuje liczne korzyści dla rozwoju programu.

Udostępnij

Powiązane treści