Artykuł techniczny

Sytuacja na rynku materiałów kompozytowych

Materiały kompozytowe

Materiały kompozytowe są dla wielu firm kluczem do tego, aby wyróżnić oferowane produkty poprzez zmniejszenie ich wagi, usprawnienie działania i obniżenie kosztu posiadania. Jednak biorąc pod uwagę ceny tych materiałów, przedsiębiorstwa muszą znaleźć sposób na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących ilości wykorzystanych kompozytów, która pozwoli spełnić wymagania funkcjonalne, lecz nie będzie zbyteczna i utrzyma rentowność.


Szersze wykorzystanie materiałów kompozytowych

Oprócz rosnącej liczby zastosowań kompozytów zwiększa się również ilość wykorzystywanych materiałów. Przedsiębiorstwa stosujące kompozyty spodziewają się, że w ciągu następnych 15 lat ilość tych materiałów w produktach klasy premium i średniej będzie stale rosnąć.

Nowe możliwości dzięki materiałom kompozytowym

Najważniejszym celem obniżania masy produktów jest usprawnienie ich działania, a także lepsza gospodarka paliwowa oraz poprawa bezpieczeństwa funkcjonalnego. Pokazuje to, że materiały kompozytowe są dla firm głównym sposobem na ulepszenie produktów oraz wyróżnienie ich na rynku.

Wyzwania dotyczące materiałów kompozytowych

Wyzwania produkcyjne odbijają się na kosztach w największym stopniu. Dotyczą one wolniejszej produkcji, zmarnowanych materiałów oraz odpadów. Duże znaczenie ma również koszt kompozytów oraz wyzwania inżynierskie, które można postawić w zasadzie na równi. Wyzwania inżynierskie mogą obejmować na przykład słabą komunikację między konstruktorami i osobami odpowiedzialnymi za produkcję, nieadekwatne komunikowanie wyzwań produkcyjnych, duży wpływ kosztów inżynierii materiałowej na projekty i analizę oraz projektowanie „na wyrost”. Co ciekawe, pokonanie wyzwań związanych z inżynierią może mieć korzystny wpływ również na wyzwania produkcyjne. Usprawniając komunikację między różnymi grupami i dając inżynierom lepszy wgląd w procesy produkcji, można pomóc im podejmować lepsze decyzje projektowe, które usprawnią produkcję i ograniczą liczbę odpadów. Wyeliminowanie zbędnych elementów inżynierskich pozwoli ponadto obniżyć koszt materiałów.

Udostępnij

Powiązane treści