Inżynieria systemów oparta na modelach (MBSE) może pomóc w skutecznym rozwiązaniu problemów w postaci wydłużających się cykli rozwoju i niebotycznego wzrostu kosztów w branżach lotniczej, kosmicznej i obronnej. Dowiedz się, jak szybciej i taniej wprowadzać więcej innowacyjnych rozwiązań dzięki zastosowaniu transformacyjnego podejścia. Pobierz swój egzemplarz artykułu Dziesięć sposobów na sukces z zastosowaniem inżynierii MBSE.
Nie chodzi tylko o wdrożenie nowego oprogramowania, ponieważ MBSE nie jest aplikacją. To transformacyjne podejście, które musi rozpowszechnić się w całym przedsiębiorstwie. Bez transformacji nie ma mowy o sukcesie.
Połączenie świata wirtualnego i fizycznego pozwala przewidywać problemy z integracją, rozwiązywać je, a nawet im zapobiegać. Inżynieria MBSE oferuje możliwość transformacji procesu projektowania. Dowiedz się, jak usprawnić realizację programu, przyspieszyć rozwój nowych produktów i zwiększyć elastyczność działania. MBSE to rozwiązanie obsługujące cały cykl życia, które umożliwia uzyskanie prawidłowego projektu już za pierwszym podejściem dzięki wstępnej inżynierii systemów, zarządzanie złożoną integracją produktu i łańcucha dostaw oraz dostarczanie bezpiecznych, niezawodnych i zgodnych produktów szybciej i w ramach założonego budżetu.
Wdrożenie podejścia MBSE wymaga zastosowania odpowiedniego systemu zarządzania cyklem życia produktu, który będzie opierał się na cyfrowym wątku i zawierał szeroką gamę zintegrowanych narzędzi do modelowania, architektury produktu, zarządzania zmianą itp. Korzyści płynące ze stosowania MBSE można osiągnąć dzięki czterem podstawowym obszarom procesu:
Przeczytaj artykuł techniczny już teraz, aby dowiedzieć się, jak Twoja organizacja może odnieść sukces, przyjmując podejście MBSE zorientowane na misję, a także ważne kwestie, o których należy pamiętać na kolejnych etapach transformacji cyfrowej.