Artykuł techniczny

Redukcja hałasu generowanego przez samoloty

Kamera dźwiękowa umieszczona przed samolotem śmigłowym z logo firmy Siemens podczas wykonywania testów akustycznych na potrzeby redukcji hałasu

Producenci samolotów muszą dostosować się do bardziej rygorystycznych przepisów regulujących kwestie emisji, w tym emisji hałasu do środowiska, oraz rosnącej presji na zwiększanie komfortu akustycznego w kabinie. Konieczność redukcji hałasu generowanego przez samoloty wymaga skutecznego rozwiązywania problemów związanych z hałasem i tworzenia projektów cichszych samolotów, jednak bez rezygnacji z celów dotyczących ich masy i osiągów.

Ten artykuł techniczny przedstawia kompleksowe rozwiązanie do szczegółowych testów akustycznych i inżynierii dźwięku, oferujące szereg zaawansowanych technologii ułatwiających inżynierom bardziej efektywne wykonywanie pomiarów zewnętrznego i wewnętrznego promieniowania akustycznego. Pobierz plik PDF i dowiedz się więcej.

Technologia redukcji hałasu generowanego przez samoloty

Zespoły inżynierskie mierzą się z licznymi problemami związanymi z akustyką na różnych etapach projektowania i rozwoju samolotów. Poznaj innowacyjne technologie i techniki, które pozwalają rozwiązać problemy związane z hałasem generowanym przez samoloty, i dowiedz się, kiedy i w jaki sposób je stosować.

Certyfikacja samolotów pod kątem generowanego hałasu

Normy dotyczące certyfikacji samolotów pod kątem generowanego przez nie hałasu stale się zmieniają. Przepisy stają się coraz bardziej rygorystyczne i wymuszają stosowanie najnowszych technologii redukcji hałasu w procesie projektowania samolotów w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko. Przeczytaj artykuł techniczny, aby dowiedzieć się więcej.

Inżynieria kabiny pod kątem wygody stanowi istotny aspekt procesu rozwoju samolotu. Inżynieria kabiny pod kątem wygody obejmuje dwa aspekty: komfort akustyczny oraz cieplny. To od nich zależy, jak na pokładzie samolotu będą czuli się piloci, członkowie załogi oraz pasażerowie. Projekt akustyki wnętrza jest istotnym elementem związanym z komfortem. Producenci samolotów starają się nie tylko ograniczyć poziom hałasu we wnętrzu kabiny, ale chcą również stworzyć środowisko, które będzie przyjemne dla ludzkiego ucha.

Efektywne pomiary eksploatacyjne hałasu generowanego przez samoloty

Pomiary eksploatacyjne mające na celu rozwiązanie problemów związanych z hałasem lub ocenę skuteczności środków redukujących hałas wymagają skrupulatnego planowania i realizacji, ponieważ testy przeprowadzane podczas lotu wiążą się z reguły z wysokimi kosztami. Należy na przykład stosować elastyczne techniki pomiaru umożliwiające rejestrowanie istotnych zjawisk i uzyskanie błyskawicznego wglądu w profil akustyczny kabiny.

Poznaj rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie do testowania Simcenter stanowiące kompleksowe i skalowalne rozwiązanie inżynierii akustycznej do redukcji hałasu generowanego przez samoloty oraz dostarczające niezbędnych informacji na temat procesu rozwoju cichszych oraz bardziej efektywnych samolotów wojskowych i komercyjnych.

Źródła hałasu generowanego przez samoloty

Nasze najnowsze rozwiązania technologiczne umożliwiają producentom samolotów identyfikowanie i tłumienie źródeł hałasu w celu opracowywania cichszych, bardziej ekologicznych produktów, oferując większy komfort użytkownikom. Wykorzystanie najnowszych technologii, łącznie z lokalizacją dźwięku z wykorzystaniem anten i analizą ścieżek przenoszenia, pozwala uzyskać lepszy wgląd w mechanizmy powstawania hałasu oraz umożliwia projektowanie skuteczniejszych metod jego tłumienia.

Udostępnij

Powiązane treści

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.