film

Oprogramowanie Solid Edge pozwala sięgnąć po zwycięstwo w rajdach terenowych

Firma Terrible Herbst Motorsports używa oprogramowania Solid Edge do projektowania i produkcji

Orientacyjny czas oglądania: 3 minut(y)

Rajdy baja należą do najtrudniejszych na świecie. Pojazdy osiągają prędkość 240 km/godz., więc ich komponenty (oraz ludzka załoga!) są narażone na duże obciążenia. Zespół inżynierów odpowiedzialny za ich obsługę musi przewidzieć wszelkie możliwe warunki, od pustynnej spiekoty po twarde lądowania. Terrible Herbst Motorsports to czołowy producent, który odniósł sukces w procesie produkcyjnym dzięki wykorzystaniu oprogramowania Solid Edge i pakietu rozwiązań firmy Siemens. Obejrzyj film i dowiedz się więcej.

Wyścig rozstrzygnięty na etapie projektowania

Firma Terrible Herbst Motorsports zbudowała swoją kultową markę w rajdach terenowych, rozwijając innowacje na każdym kroku. Pracując nad nowym projektem, zespół producentów, inżynierów i projektantów koncentruje się zawsze na innowacyjnych rozwiązaniach. W tym filmie zobaczysz, jak podeszli do wdrożenia nowej części z zastosowaniem oprogramowania Solid Edge, druku 3D i symulacji. Pozwoliło to skrócić czas przekazania projektu do produkcji i wyeliminować kosztowne prototypy.

Jak oprogramowanie firmy Siemens może odmienić ten proces?

Zapytany o wpływ oprogramowania firmy Siemens, Craig Hall odpowiada: „O zwycięstwie lub przegranej w rajdach baja może zdecydować pięć sekund. Zidentyfikowanie problematycznych obszarów i wprowadzenie drobnych zmian w projekcie przy natychmiastowej widoczności wyników jest bardzo satysfakcjonujące. Może to nam zaoszczędzić te kluczowe pięć sekund, które decydują o zwycięstwie lub przegranej. Oprogramowanie Solid Edge i transformacja cyfrowa pozwalają nam wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia wraz z rysunkami w systemie CAD, analizami CFD i dokumentacją techniczną oraz zastosować je w programie rozwoju samochodów do wyścigów baia”.

Obejrzyj wideo, aby poznać całą historię.

Udostępnij

Powiązane treści