film

Korzyści dla małych przedsiębiorstw wynikające z przyspieszenia procesów inżynieryjnych

Szacowany czas: 1 min

W warunkach obecnej globalizacji rynków małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) znajdują się pod coraz większą presją ze strony klientów i producentów OEM, aby szybciej i taniej dostarczać produkty o wyższej jakości. Sprostanie tym wymaganiom wymaga zlikwidowania silosów danych, zacieśnienia współpracy i wykorzystania światowej klasy oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM). Dzięki rozwiązaniu Accelerated Engineering firmy Siemens Twoje przedsiębiorstwo uzyska dostęp do zunifikowanej cyfrowej platformy integrującej wszystkie aspekty działalności, w tym funkcje kompleksowego cyfrowego bliźniaka.

Rozwijaj swoją firmę dzięki pakietowi oprogramowania dla MŚP

Dzięki odpowiednim narzędziom programowym Twoja firma może rozwijać się w dzisiejszym środowisku pełnym wyzwań. Pakiet oprogramowania dla MŚP firmy Siemens obejmuje wszystkie potrzebne rozwiązania, aby działać szybciej i wydajniej z wykorzystaniem skalowalnej platformy. Nazwaliśmy tę ofertę Siemens Xcelerator. To oprogramowanie dostępne jako usługa (SaaS) umożliwia zmniejszenie kosztów operacyjnych IT dzięki elastycznemu licencjonowaniu, łatwemu wdrożeniu i ciągłym ulepszeniom.

  • Nie musisz dłużej polegać na przestarzałych, powolnych procesach – wykorzystaj w pełni zintegrowane funkcje projektowania dostosowane do procesu produkcji.
  • Zwiększ wydajność i tempo realizacji procesów przy jednoczesnej poprawie jakości produktów bez względu na wielkość firmy.
  • Ogranicz kosztowne błędy produkcyjne na wczesnym etapie projektowania dzięki funkcjom symulacji opracowanym pod kątem zapewnienia precyzyjnych danych o produkcie w czasie rzeczywistym.

Odkryj ekonomiczne rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw

Stworzyliśmy pakiet oprogramowania spełniający obecne wymagania przedsiębiorstwa oraz uwzględniający przyszłe wyzwania. Dostarczamy oprogramowanie największym firmom na świecie, jesteśmy więc świetnie przygotowani, by skalować nasze rozwiązania wraz z rozwojem Twojej firmy. Skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej kolekcji oprogramowania dla MŚP i...

  • Przekonaj się, jak przebiega współpraca dotycząca danych CAD/CAM/CAE i jak można osiągnąć nowy poziom wydajności produkcji dzięki usprawnieniu istniejących procesów.
  • Poznaj najnowocześniejszą technologię wspierającą innowacyjną produkcję, która pomoże Ci podbić światowe rynki.
  • Połącz procesy produkcyjne, dane o produktach i zespoły. Dzięki temu będziesz w stanie szybko przeprowadzić sprawdzanie poprawności projektu, otwierając sobie drogę do błyskawicznego uruchomienia produkcji.

Udostępnij

Powiązane treści

Streamlining ship design with simulation and data management
Webinar

Streamlining ship design with simulation and data management

Integrate finite element simulation seamlessly with CAD to make marine structural simulation software an advantage.

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Przegląd kompleksowej symulacji CFD przy projektowaniu konstrukcji morskich – Milovan Peric
White Paper

Przegląd kompleksowej symulacji CFD przy projektowaniu konstrukcji morskich – Milovan Peric

Artykuł techniczny analizuje niektóre z wątpliwości dotyczące prowadzenia analizy CFD w skali rzeczywistej i zachęca do zastosowania jej do badania projektu konstrukcji morskich w realistycznych warunkach operacyjnych.