film

Rozwiązania PLM w chmurze to przyszłość

Oprogramowanie PLM w chmurze pomaga użytkownikom połączyć cyfrowe wątki i zapewnia wspólne źródło danych, które pozwala na szybsze tworzenie innowacji

Dzięki pracy w oprogramowaniu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) w chmurze firmy różnej wielkości mogą łatwo korzystać z narzędzi do tworzenia innowacji, które kiedyś były zarezerwowane tylko dla największych przedsiębiorstw. Model oprogramowania jako usługi (SaaS) sprawia, że małe i średnie firmy, a nawet start-upy mogą korzystać z systemów PLM, nie wydając przy tym fortuny. Oprogramowanie PLM w chmurze pozwala organizacjom działać szybciej i wejść na rynek przed konkurentami. Może to zadecydować o sukcesie firm zajmujących się projektowaniem i produkcją skomunikowanych produktów. Obejrzyj nagranie webinaru i przekonaj się, że dzięki chmurze praca z oprogramowaniem PLM może być łatwiejsza i tańsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Dowiedz się więcej na temat systemów PLM w chmurze

Skomunikowane urządzenia są dziś niezwykle popularne, a ich projekty stają się coraz bardziej skomplikowane. Oprogramowanie PLM łączy świat wirtualny oraz fizyczny na każdym kroku cyklu życia produktu: od etapu rozwoju, aż po wytwarzanie, dystrybucję i wycofanie z eksploatacji.

Ten cykl filmów omawia wiele różnych tematów i podkreśla możliwości oraz zalety oprogramowania PLM:

  • Czym jest oprogramowanie PLM?
  • Lepsza współpraca inżynierska
  • Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w inżynierii
  • Procesy zarządzania zmianami
  • Zarządzanie multidyscyplinarną listą BOM

Filmy po raz pierwszy pokazano podczas webinaru firmy Engineering.com pod tytułem „Produkty smart: Przejście na inteligentne, połączone urządzenia”.

Dowiesz się z nich, czym jest oprogramowanie PLM, jakie ma funkcje i w jaki sposób pomaga firmom tworzyć innowacje.

Wykorzystanie systemu PLM w chmurze do uproszczenia skomplikowanych projektów

Dostarczanie produktów na czas i w ramach ustalonego budżetu jest coraz większym wyzwaniem, ponieważ stają się one niezwykle złożone. Oprogramowanie PLM, takie jak Teamcenter oraz Teamcenter X upraszcza te procesy, wykorzystując wspólne źródło informacji zlokalizowane w chmurze.

Ten cykl filmów pokazuje, jak inżynierowie tworzą innowacje w zakresie:

  • zarządzania cyklem życia,
  • rozwoju produktów w start-upach.

Filmy po raz pierwszy pokazano podczas webinaru firmy Engineering.com pod tytułem „Na czas i w ramach budżetu: Rozwiązanie problemu złożoności projektów inżynierskich”.

Po obejrzeniu tych filmów widzowie lepiej zrozumieją, jak oprogramowanie PLM może pomóc ich organizacji.

Oprogramowanie PLM w chmurze do rozwoju skomunikowanych produktów

Współcześni klienci oczekują funkcji „smart”, co oznacza, że inżynierowie oprócz projektu elementów mechanicznych muszą zająć się również elektroniką, układami elektrycznymi oraz oprogramowaniem.

To przejście na inteligentne, skomunikowane produkty wiąże się z wyzwaniami wynikającymi z rosnącej złożoności we wszystkich domenach projektowania. Oprogramowanie PLM, takie jak Teamcenter oraz Teamcenter X pozwala łatwiej to wszystko zrozumieć.

Przeczytaj e-book przygotowany przez firmę Lifecycle Insights i odkryj najważniejsze technologie, które pozwalają firmom uporać się ze złożonością i szybciej tworzyć innowacje: Zalety cyfrowego bliźniaka i cyfrowego wątku przy rozwoju inteligentnych, połączonych produktów

Wypróbuj oprogramowanie Teamcenter X do zarządzania cyklem życia produktu w chmurze

Teamcenter X to elastyczny, nowoczesny zestaw oprogramowania, który można wdrożyć w modelu usługi. Opracuj własny cyfrowy wątek, aby połączyć wszystkie osoby oraz procesy w ramach cyklu życia produktu.

Teamcenter X zaprojektowano tak, aby rozwijał się i zmieniał wraz z Twoim biznesem, a także dopasowywał do Twoich potrzeb.

Sprawdź bezpłatną wersję próbną Teamcenter X

Udostępnij

Powiązane treści

Zarządzaj złożonością wytwarzania spersonalizowanych części, korzystając z rozwiązania Synchronized Part Production
E-book

Zarządzaj złożonością wytwarzania spersonalizowanych części, korzystając z rozwiązania Synchronized Part Production

Wykorzystaj zaawansowane technologie, aby podnieść wydajność i zarządzać większą liczbą konfiguracji produktów oraz mniejszymi partiami produkcyjnymi. Ulepsz produkty i zoptymalizuj procesy.

Producent samolotów korzysta z rozwiązań firmy Siemens, aby skrócić czas opracowywania w pełni zelektryzowanego, kompozytowego statku powietrznego
Case Study

Producent samolotów korzysta z rozwiązań firmy Siemens, aby skrócić czas opracowywania w pełni zelektryzowanego, kompozytowego statku powietrznego

Rozwiązania NX, Fibersim i Simcenter zwiększają produktywność firmy Bye Aerospace przy zmniejszeniu liczby kadry inżynieryjnej o 66%